Novos roteadores industriais outdoor de telefonia móvel

31.03.2025
Família de produtos Cellulink

A Phoenix Contact expande seu portfólio de comunicação remota com roteadores industriais outdoor de telefonia móvel. A família de produtos Cellulink conecta dispositivos compatíveis com a rede em todo o mundo à rede de telefonia móvel e é certificada conforme IEC 62443-4-2.

Os roteadores e as antenas são combinados em dispositivos compactos e, portanto, podem ser montados no quadro de comando, em uma parede ou em um mastro. Os dispositivos são alimentados com Power over Ethernet, permitindo uma instalação rápida e fácil com apenas um cabo Ethernet. O conceito tudo-em-um economiza custos com antenas de telefonia móvel e cabos de antena adicionais, bem como espaço no quadro de comando e tempo na instalação. Os produtos dispõem de várias funções de cibersegurança, além de certificação conforme IEC 62443-4-2. Desse modo, estão perfeitamente preparados para a Lei de Resiliência Cibernética.

Cada dispositivo suporta Dual SIM e reserva de provedor, bem como GNSS (Global Navigation Satellite System) para o posicionamento preciso e a sincronização de data/hora. As configurações e atualizações de firmware são realizadas de modo conveniente por meio de gerenciamento baseado na web, uma REST-API e o gerenciamento abrangente de dispositivos e atualizações. A família de produtos Cellulink é dividida em três classes de dispositivos, que diferem apenas em termos de tecnologia e desempenho:
• Com um módulo LTE CAT1 europeu, a série 2000 oferece um acesso econômico e confiável à conectividade de telefonia móvel, bem como uma taxa de transferência de dados suficiente para a maioria das aplicações menores.
• A série 4000 é equipada com um módulo LTE CAT4 global e abrange todas as aplicações LTE comuns. Esses dispositivos podem ser usados internacionalmente e fornecem uma taxa média de transferência de dados.
• Com um módulo 5G global, a série 6000 representa a classe de potência mais alta. Esses dispositivos são otimizados para uma taxa de transferência de dados muito alta e baixas latências e podem ser usados em redes 5G públicas e privadas em todo o mundo.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications