Novas variantes para a transmissão de dados de energia e Ethernet em tempo real e sem contato
As novas variantes dos acopladores NearFi da Phoenix Contact permitem dobrar o alcance da transmissão de dados sem fio. Eles também oferecem o dobro da potência com compensação automática de corrente ou o encaminhamento de duas tensões isoladas galvanicamente (US/UA) por meio de ligação em paralelo.
O alcance atingível é dobrado na comunicação para até 100 mm graças às placas sem fio de alto desempenho. A ligação em paralelo de dois trajetos de acoplador NearFi permite a transmissão do dobro da potência (até 100 W) ou de duas tensões com isolamento de potencial (50 W US/UA cada). Os dispositivos IP65 dispõem de novas conexões M12 padronizadas (codificação L/D) com contorno duo. Isso garante o cabeamento de campo flexível com conectores M12 roscados clássicos ou com o sistema de travamento rápido Push-Pull.
NearFi é uma tecnologia de transmissão em tempo real e sem contato. Ela permite a transmissão de energia e dados através de uma fenda. A comunicação Ethernet independente de protocolos e sem latência oferece possibilidades flexíveis de aplicação para todos os protocolos Ethernet até 100 MBit/s. Isto permite substituir de forma fácil conectores e slip rings suscetíveis ao desgaste em aplicações industriais e minimizar custos de imobilização. A troca de dados bem-sucedida pode ser detectada de todas as posições por meio de um anel de LED visível em toda a volta. Dessa forma, os acopladores NearFi são tão fáceis de colocar em funcionamento quanto um conector.
Na fábrica do futuro, não haverá mais conexões físicas nas aplicações móveis. As paradas de produção devido a contatos dobrados ou desgastados são coisa do passado. Os robôs trocam de ferramentas com rapidez e eficiência. Os sistemas de transporte sem condutor recebem suas ordens de transporte sem contato.