Acopladores NearFi NearFi é a tecnologia de transmissão em tempo real e sem contato da Phoenix Contact. A comunicação Ethernet independente de protocolos permite possibilidades flexíveis de aplicação para a todos os protocolos Ethernet. Com acopladores NearFi é possível transmitir dados de energia (até 100 W) e Ethernet em tempo real (100 MBit/s, Full-Duplex) através de uma fenda de alguns centímetros. Assim, você substitui de forma fácil conectores e slip rings suscetíveis ao desgaste em aplicações industriais e minimiza custos de imobilização.

Acopladores NearFi

Suas vantagens:

  • Sem contato e, assim, sem desgaste e sem manutenção
  • Comunicação Ethernet em tempo real independente de protocolos e sem latência
  • Alta potência em uma caixa compacta
  • Flexível – Alta liberdade de montagem graças a opções de aproximação flexíveis
  • Diagnóstico sempre visível através de anel LED na caixa
Transmissão orientada a bit com NearFi

Comunicação de campo próximo em tempo real e independente de protocolo

Ethernet em tempo real

Os acopladores transmitem dados Ethernet de até 100 MBit/s (Full-Duplex) em tempo real. Assim, os acopladores trabalham por completo com protocolo transparente, de forma que é possível utilizar todos os protocolos Ethernet usuais.

A partida rápida do dispositivo permite o uso em aplicações em que são necessárias funções específicas da aplicação, como a "Fast Startup".
Graças à comunicação de campo próximo através de uma fenda, não é necessário um planejamento de frequência ou know-how de tecnologia sem fio.

Acopladores NearFi com transmissão de energia indutiva

Transmissão constante de energia com compensação automática da corrente

Transmissão de energia indutiva

Além disso, os acopladores transmitem energia de forma indutiva e, assim, podem alimentar outros dispositivos finais como estações I/O, switches etc. com energia. Uma trajeto NearFi permite transmitir uma potência de 50 W.

A combinação de dois trajetos NearFi, e a compensação automática da corrente, permite aumentar a potência para 100 W. Além disso, também são possíveis funções específicas da aplicação, como a transmissão de duas tensões com potencial separado (US/UA, respectivamente 50 W).

Tecnologia NearFi no vídeo

Gostaria de saber mais sobre a tecnologia de transmissão em tempo real e sem contato NearFi da Phoenix Contact? Então basta assistir ao nosso vídeo.

Na demonstração mostramos como você minimiza custos de parada por meio da substituição fácil conectores e slip rings suscetíveis ao desgaste em aplicações industriais por acopladores NearFi.

Acoplador NearFi em utilização com pó e sujeira

Utilização robusta e versátil

Acopladores NearFi resistem a pó e sujeira

Onde as tecnologias de conexão convencionais atingem seus limites devido a limitações de espaço e movimentos, vibrações, pó e sujeira, rotação e contatos frequentes, NearFi permite uma comunicação sem desgaste através de uma fenda de poucos centímetros. Além disso, é possível uma transmissão através de intervalos não metálicos como, p. ex., vidro, plástico ou madeira, resultando em variadas opções de aplicação.

Graças a uma caixa IP65 robusta com conexões M12 para Ethernet e tensão, os acopladores NearFi também podem ser utilizados em ambientes exigentes.

Sua vantagem: aplicabilidade universal.

Acoplador NearFi em posição angular

Acopladores NearFi em uso

Alta liberdade de montagem graças a opções de aproximação flexíveis

Ao contrário de soluções de conector usuais, os acopladores NearFi podem ser guiados entre si desde qualquer direção ou também de forma rotativa. Além disso, os acopladores não necessitam de estar exatamente sobrepostos, podendo estar de lados opostos com um desvio ou um ângulo tangencial.

Graças a possibilidades de montagem universais, os acopladores podem ser montados de forma flexível. A montagem pode ser efetuada através de flange de montagem com parafusos M5 ou através de rosca interna com parafusos M6.

Sua vantagem: reduzidas demandas de precisão para o movimento de duas partes da instalação independentes.

Homem observando acoplador NearFi com sinalização ótica envolvente

Acoplador primário e secundário com anel LED envolvente para um diagnóstico rápido

Colocação em funcionamento e diagnóstico fáceis

Para a transmissão são sempre necessários dois dispositivos: um acoplador de base e outro remoto. Os acopladores não necessitam de configuração e são fáceis de utilizar como um conector. Através de um auxílio de alinhamento é sinalizado quando os dispositivos estão acoplados de forma ideal.

Com a sinalização óptica envolvente com LEDs intensos é exibida a operacionalidade do trecho de acoplamento desde cada ângulo do espaço.

Áreas de aplicação típicas dos acopladores NearFi

Robôs em uma fábrica de automóveis
Mesa rotativa
Porta-peças
Sistemas de transporte sem condutor (FTS)
Robôs em uma fábrica de automóveis

Em aplicações de manutenção muito intensiva como, p. ex., troca de ferramentas em robôs, os acopladores NearFi permitem você substituir de forma fácil conectores suscetíveis ao desgaste e de manutenção muito intensiva e minimizar assim custos de imobilização.

Baixar o caso de aplicação de robôs
Mesa rotativa

Use os acopladores NearFi para comunicar sem contato com peças móveis ou rotativas da instalação e evite paradas de produção causadas por conectores defeituosos ou slip rings suscetíveis a falhas.

Baixar o caso de aplicação de mesas rotativas
Porta-peças

Use acopladores NearFi para transmissão sem contato entre o porta-peças e a estação de produção, e substitua conectores suscetíveis ao desgaste e de alta manutenção.

Baixar o caso de aplicação de porta-peças
Sistemas de transporte sem condutor (FTS)

Instale acopladores NearFi de forma rápida e fácil em seu sistema de transporte sem condutor (FTS) e transmita dados de segurança sem contato entre o FTS e a estação de produção.

Baixar o caso de aplicação de sistemas de transporte sem condutor