Transmissão full duplex com NearFi

NearFi – Comunicação em tempo real

Transmissão full duplex de todos os protocolos Ethernet

A transmissão de protocolos Ethernet em tempo real requer uma transmissão full duplex – isto é, a transmissão em simultâneo nos dois sentidos.

De modo a permitir o modo full duplex, NearFi utiliza em paralelo duas ligações de 60 GHz (um Uplink e um Downlink), em bandas de frequência separadas.

Assim, a tecnologia também é adequada para os desenvolvimentos futuros como TSN, OPC UA, etc.

Transmissão síncrona orientada a bit versus transmissão assíncrona orientada a pacote

A transmissão orientada a bit ocorre sem latência

Transmissão orientada a bit

NearFi utiliza um método de transmissão síncrono orientado a bit. Isso permite uma comunicação sem contato em tempo real, possibilitando a transmissão imediata de qualquer protocolo Ethernet.

Todas as tecnologias de transmissão via rádio utilizadas até agora se baseiam em uma transmissão orientada para pacote. Isto resulta sempre em consideráveis latências, porque os pacotes têm de ser primeiro recebidos, depois de novo empacotados e enviados sem fio. Do lado do receptor, o pacote via rádio tem de ser recebido, desempacotado e de novo emitido. Este processo inclui muitos procedimentos assíncronos e causadores de latência que são completamente omitidos na inovadora tecnologia de transmissão da Phoenix Contact.

Diagrama sobre a transmissão de energia

Transmissão de energia indutiva via campo magnético

Transmissão de energia indutiva

A transmissão de energia ocorre de forma indutiva até 50 W (até 100 W com ligação em paralelo). O acoplador de base cria um campo magnético através de uma bobina, que é induzido na bobina do acoplador remoto. A regulação ativa seleciona sempre os parâmetros ideais para a transmissão e permite uma transmissão de potência constante em toda a área de trabalho.

A combinação de dois trajetos de acopladores NearFi, e a compensação automática da corrente, permite aumentar a potência para 100 W ou transmitir duas tensões com potencial separado (US/UA) com respectivamente 50 W.

Logotipos de Bluetooth, WLAN e NearFi

Tecnologias de rádio para qualquer requisito

Coexistência com WLAN e outras tecnologias de rádio

NearFi é uma tecnologia de transmissão em tempo real sem contato da Phoenix Contact e se baseia em uma comunicação de 60 GHz sem fio na área de campo próximo com um alcance de somente poucos centímetros.

Na comunicação por rádio na área de campo próximo não é criado um espectro de interferência nas proximidades dos dispositivos, permitindo usar vários sistemas NearFi em paralelo. A coexistência com as tecnologias de rádio existentes, como WLAN ou Bluetooth, é sempre garantida. Nem os espectros de interferência industriais podem influenciar a tecnologia NearFi.

Não exige um planejamento de frequência e, portanto, não é necessário know-how.

Áreas de aplicação típicas dos acopladores NearFi

Robôs em uma fábrica de automóveis
Mesa rotativa
Porta-peças
Sistemas de transporte sem condutor (FTS)
Robôs em uma fábrica de automóveis

Em aplicações de manutenção muito intensiva como, p. ex., troca de ferramentas em robôs, os acopladores NearFi permitem você substituir de forma fácil conectores suscetíveis ao desgaste e de manutenção muito intensiva e minimizar assim custos de imobilização.

Baixar o caso de aplicação de robôs
Mesa rotativa

Use os acopladores NearFi para comunicar sem contato com peças móveis ou rotativas da instalação e evite paradas de produção causadas por conectores defeituosos ou slip rings suscetíveis a falhas.

Baixar o caso de aplicação de mesas rotativas
Porta-peças

Use acopladores NearFi para transmissão sem contato entre o porta-peças e a estação de produção, e substitua conectores suscetíveis ao desgaste e de alta manutenção.

Baixar o caso de aplicação de porta-peças
Sistemas de transporte sem condutor (FTS)

Instale acopladores NearFi de forma rápida e fácil em seu sistema de transporte sem condutor (FTS) e transmita dados de segurança sem contato entre o FTS e a estação de produção.

Baixar o caso de aplicação de sistemas de transporte sem condutor