Trusted Wireless A tecnologia de rádio Trusted Wireless foi desenvolvida especialmente para a utilização industrial. Ela é adequada para o encaminhamento sem fio de informações de sensores e atuadores, assim como para a transmissão de volumes de dados pequenos a médios. Em zonas desobstruídas, podem ser ligadas distâncias superiores desde várias centenas de metros até vários quilômetros entre dois dispositivos de rádio.
Tecnologia de rádio industrial: superar grandes distâncias de forma simples e eficiente
Suas vantagens:
- Menos custos de instalação e de manutenção através da eliminação de cabos
- Liberdade de movimentos para componentes de automação móveis ou intercambiáveis graças à comunicação I/O sem fio
- Sem custos correntes para meios de transmissão através de tecnologia sem fio sem desgaste
- Colocação em funcionamento fácil e rápida através de instalação intuitiva
Características de Trusted Wireless
Comunicação robusta e à prova de interferências
Trusted Wireless utiliza o chamado processo FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Aqui, a tecnologia utiliza uma seleção de até 127 canais, selecionados a partir do espectro geral da banda de frequência, que serão percorridos com base em um padrão pseudo-aleatório. Este fato aumenta a robustez da comunicação.
Além disso, o Trusted Wireless permite um gerenciamento especialmente bom de coexistência de diferentes sistemas sem fio. A utilização de diferentes bandas RF (Radio Frequency) permite operar sem problemas vários sistemas Trusted Wireless em paralelo. Existe ainda a possibilidade de ocultar determinados canais seletivamente (Blacklisting) de modo a poder operar, simultaneamente e em paralelo, p. ex., sistemas WLAN sem restrições de potência.
Transmissão segura
Em uma tecnologia proprietária, como Trusted Wireless, o protocolo não é de acesso público, de modo que a tecnologia está por norma perfeitamente protegida contra ataques. Adicionalmente foram implementados outros mecanismos de segurança: a encriptação de dados de 128 bits garante que pacotes de dados teoricamente partilhados não são compreendidos. A verificação de integridade controla a autenticidade do emissor, eliminando mensagens que tenham sido modificadas.
Bandas de frequência
Se forem enviadas ondas de rádio através de paredes ou outros obstáculos, estes enfraquecem o sinal. Quanto maior for a frequência, maior será a atenuação, ou seja, o sinal de 2,4 GHz é atenuado de forma mais intensiva do que um sinal de 868 MHz ou 900 MHz.
Devido à maior potência de emissão na banda de 868/900 MHz, é possível obter alcances bastante maiores do que na banda de 2,4 GHz. Na banda de 2,4 GHz, o tempo de transmissão é inferior e a taxa de transferência de dados superior do que na banda de 868 MHz ou 900 MHz. Por um lado, estão disponíveis bastante mais frequências na banda de 2,4 GHz, por outro lado são possíveis taxas de transmissão de dados mais altas através do ar. Além disso, na banda de 2,4 GHz não tem de ser cumprido um tempo de utilização legalmente regulado (Duty Cycle), como acontece na banda de 868 MHz.
O sistema sem fio Radioline da Phoenix Contact abrange módulos sem fio para 868 MHz (Europa, África do Sul), 900 MHz (América do Norte, América do Sul) e 2,4 GHz (mundial).
Gerenciamento de rede descentralizado
As tecnologias como WirelessHART ou ZigBee perseguem, no gerenciamento de rede, uma abordagem centralizada. Isto significa que todas as mensagens passam em um mestre central, podendo originar assim um tráfego significativo na rede sem fio.
Trusted Wireless, pelo contrário, assenta em um gerenciamento de rede descentralizado. Para o efeito são criadas na rede sem fio as chamadas zonas Parent-Child, sendo que o módulo sem fio hierarquicamente superior é definido como Parent e os módulos acoplados como Child.
Todo o gerenciamento de rede se desenvolve dentro da zona Parent-Child, não carecendo de passagem pelo gerenciamento central. Isto reduz o tráfego de mensagens em toda a rede e acelera o intercâmbio de dados.
Opções de adaptação flexíveis
Trusted Wireless oferece a possibilidade de ajustar a taxa de dados da interface sem fio e, desse modo, de aumentar a sensibilidade de recepção. Com uma velocidade de dados baixa é possível pontear distâncias muito superiores às ponteadas com velocidades de dados elevadas. Assim, em função da aplicação e do alcance necessário, você proceder a um ajuste adequado.
O sistema sem fio Radioline da Phoenix Contact permite a criação simples e flexível de conexões ponto a ponto, redes em estrela ou mesh e transmite tanto sinais I/O como também dados seriais. Através das interfaces RS-232 e RS-485 integradas pode ligar módulos I/O com Radioline também diretamente via protocolo Modbus ao controlador.
Exemplos de aplicação
Trusted Wireless ou o sistema sem fio Radioline foram especialmente desenvolvidos para a aplicação industrial para a transmissão de dados de controle seriais ou de sinais I/O analógicos ou digitais. Esta combinação é especialmente adequada para o uso em instalações e redes descentralizadas, p. ex., na área da água/águas residuais ou na engenharia de processos.
Possibilidades de utilização na tecnologia de processos
- Monitoramento de nível de enchimento em tanques
- Monitoramento de temperatura
- Medições do fluxo
- Estações de bombeamento e campos de poços
- Monitoramento de dutovias
- Monitoramento de vazamentos
- Infraestrutura em parques químicos
Possibilidades de utilização na área da água/águas residuais
- Instalações de tratamento de água
- Ligação a estações de bombeamento distantes
- Ligação a poços distantes
- Peças rotativas (p. ex., em uma ponte raspadora)
- Monitoramento de nível de enchimento