Switches Não Gerenciáveis para a automação predial

21.03.2024
Switches REG para a automação predial

Na feira Light + Building deste ano, em Frankfurt, a Phoenix Contact apresentou pela primeira vez sua nova série de Switches Não Gerenciáveis REG para automação predial. Devido ao seu formato REG, os componentes são especialmente concebidos para a utilização em distribuidores de instalações prediais.

Nos edifícios modernos, cada vez mais dispositivos de comunicação diferentes estão sendo integrados em uma rede Ethernet comum. Isso simplifica significativamente o cabeamento. Em vez de uma variedade de cabos, como cabos de teflon e coaxiais ou cabos de comando específicos, é instalado apenas um único cabo Ethernet. Os novos Switches Não Gerenciáveis REG da Phoenix Contact estão disponíveis para integrar o nó central à tecnologia de edifícios. Os dispositivos permitem a instalação de Switches Não Gerenciáveis para tecnologia de edifícios diretamente no quadro de subdistribuição do edifício. Além da variante padrão com oito portas Ethernet com Gbit (FL Switch 1108 REG), a Phoenix Contact oferece uma versão com quatro portas padrão e quatro portas PoE, que alimentam simultaneamente os equipamentos de conexão (FL Switch 1104-4POE REG). Os modernos interfones de porta, câmeras ou lâmpadas alimentados por PoE são fornecidos de forma centralizada e integrados diretamente à rede do edifício.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications