Single Pair Ethernet System Alliance mais uma vez com seu próprio estande na Hannover Messe

21.03.2024
Single Pair Ethernet System Alliance na Hannover Messe e logotipo

Em abril, a Hannover Messe acontecerá mais uma vez o evento internacional mais importante para todas as tecnologias relacionadas à transformação industrial.

Com o tema "Energizando uma indústria sustentável", empresas dos setores de construção de máquinas, elétrica e digital, bem como do setor de energia, apresentarão em conjunto soluções para uma indústria igualmente eficiente e sustentável. Mais de 4.000 empresas atuam como um ecossistema industrial interligado e mostram como a neutralidade climática pode ser alcançada por meio da eletrificação, digitalização e automação - e a Single Pair Ethernet System Alliance estará lá novamente.

O Single Pair Ethernet já é um dos principais temas da feira.
Tanto as start-ups quanto os grandes players apresentarão soluções inovadoras baseadas no novo padrão Ethernet em Hanover. A comunidade dessa tecnologia está crescendo cada vez mais: muitas empresas já são membros da associação registrada Single Pair Ethernet System Alliance.

O estande da empresa (pavilhão 9, estande D28) foi projetado como um centro aberto, interempresarial e intersetorial. O foco principal aqui será o tópico central comum: o estabelecimento da Single Pair Ethernet como um padrão internacional para todas as áreas nas quais as conexões Ethernet são substituídas ou estabelecidas recentemente. O código para ingressos gratuitos para a Hannover Messe pode ser solicitado diretamente pelo site da Single Pair Ethernet System Alliance no URL https://singlepairethernet.com/ticketshannovermesse/.
Com mais de 70 empresas associadas, a Single Pair Ethernet System Alliance é uma organização forte e de rápido crescimento que se inspira e apoia umas às outras. Assim, o estande contará com a presença de especialistas de alto calibre de vários setores.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications