Máquina automática de decapagem para preparação eficiente de condutores
Com a nova máquina automática de decapagem de E.Fox S 10 da Phoenix Contact, os condutores são decapados de forma fácil e eficiente, com resultados consistentes de alta qualidade. Suas lâminas em V especiais cobrem uma faixa de bitola de 0,08 a 10 mm². Com a lâmina plana disponível como opção, ele processa cabos Flat de até 7,6 mm de largura.
A nova máquina automática de decapagem é operada por meio de uma tela tátil intuitiva de 5". A posição inclinada facilita a leitura e a operação do dispositivo quando se está sentado ou de pé. A interface do usuário é clara e autoexplicativa graças ao uso de símbolos e à visualização dos parâmetros de decapagem. O curto tempo de ciclo de 0,3 s e o ajuste de parâmetros usando acionamentos elétricos garantem processos de decapagem rápidos e repetíveis. Os parâmetros de decapagem recorrentes podem ser salvos na forma de até 100 favoritos. Opcionalmente, eles podem ser vinculados a um código de barras e acessados por meio de um scanner manual. A área de inserção aberta é iluminada para que os condutores possam ser inseridos com rapidez e precisão tanto pela frente quanto por cima. Ao integrar a máquina automática de decapagem ao sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist, a eficiência pode ser aumentada ainda mais, enquanto os erros são reduzidos graças ao processo apoiado por software. A máquina é controlada pelo software de assistência ao operador clipx WIRE assist por meio da interface Ethernet e os parâmetros de decapagem, como bitola e comprimentos de decapagem, são enviados diretamente do projeto para o E.Fox S 10.