Identificação automatizada de réguas de bornes completas em uma única etapa do processo

22.04.2024
Impressora de rolos por termotransferência com aplicador THERMOMARK E.VARIO para identificar réguas de bornes inteiras

É possível economizar até 70% de tempo com a impressora de rolos por termotransferência THERMOMARK E.VARIO da Phoenix Contact. O aplicador faz parte da nova Thermomark E Series. O sistema modular combina uma impressora de rolos por termotransferência de alto desempenho com quatro aplicadores diferentes.

A impressora identifica réguas de bornes completas com apenas dois materiais em formato contínuo para ranhuras de identificação altas e planas. Ao mesmo tempo, o material contínuo é cortado individualmente no passo apropriado da grade. Independentemente do número de diferentes passos da grade, todas as larguras entre 3,5 e 1.000 mm podem ser realizadas. Os cortes de perfuração são atribuídos automaticamente com base nos dados do software de engenharia.

Graças ao processo automatizado, o novo sistema oferece manuseio simples e identificação de faixas de terminais de alta qualidade e consistente.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications