Cabos de carga DC GB/T não resfriados com certificação CE para carregamento contínuo com até 250 kW

22.04.2024
Cabos de carga DC GB/T não refrigerados CHARX connect standard

Com a nova geração do cabo de carga DC GB/T CHARX connect standard, a Phoenix Contact oferece um cabo de carga com certificação CE de acordo com o atual padrão chinês GB/T 20234 para o mercado global de eletromobilidade e aplicações correspondentes.

O cabo de carga DC CHARX connect standard não resfriado está disponível nas versões de 125 kW (125 A/1.000 V) e 250 kW (250 A/1.000 V) - no Boost Mode, as potências de carga de até 350 kW (350 A/1.000 V) são possíveis até mesmo temporariamente.

A robustez e a durabilidade do conector de carga são obtidas por meio de um processo inovador de crimpagem, mas também pelos materiais usados: os contatos banhados a prata são resistentes ao desgaste e à corrosão e a caixa é resistente à abrasão, à queda e ao impacto. No geral, o conector de carga atinge a classe de proteção IP67 e, portanto, é seguro para uso externo. O cabo macio e de baixa torção é caracterizado por uma bitola de condutor de apenas 2 x 70 mm², permite o uso fácil e conveniente e é insensível ao congelamento.

Além das versões padrão, o cabo de carga DC GB/T CHARX connect standard também está disponível em versões configuráveis: para personalização, o conector de carga pode ser equipado com LEDs programáveis ou um interruptor S1 para implementar aplicativos inteligentes, por exemplo.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications