A nova referência em proteção contra surto: simples e seguros de instalar e operar
Os novos dispositivos de proteção contra surtos VALVETRAB Safe Protection Plus (VAL-SPP) da Phoenix Contact oferecem proteção contra surtos com recursos pioneiros de instalação e segurança que garantem alta disponibilidade do sistema.
Os dispositivos são caracterizados principalmente por sua simplicidade e segurança. Recursos inovadores, como proteção contra toque e sob o plugue, bem como um torque de aperto reduzido de apenas 3 Nm, são a prova disso. Com desempenho e resistência máximos, a família de produtos também oferece proteção confiável. O isolamento reforçado garante mais segurança para o usuário e a instalação. O comportamento de resposta direto protege o fusível de entrada e a instalação. A desconexão rápida garante um alto nível de segurança operacional.
O dispositivo de proteção contra surtos VAL-SPP abrange aplicações para AC e FV com diferentes tensões nominais. As variantes para redes com altas flutuações de tensão completam o portfólio. O design robusto permite a instalação em ambientes adversos e em alturas de até 5.000 metros. A utilização sem fusíveis até 315 A permite uma instalação econômica e com economia de espaço.
Dados digitais abrangentes para sistemas ECAD facilitam o planejamento do sistema e completam a família de produtos. Com o guia de seleção online, você pode encontrar rapidamente o produto certo para a sua aplicação. Graças aos acessórios modulares, funções adicionais também podem ser facilmente integradas em uma data posterior.