Fusível eletrônico altamente compacto

22.04.2024
Fusível eletrônico altamente compacto

O PLC-INTERFACE da Phoenix Contact oferece a combinação inovadora de interface de relé e fusível eletrônico (disjuntor) em uma largura de apenas 6,2 mm, liberando um espaço valioso no quadro de comando. A corrente nominal e o comportamento de desconexão podem ser configurados individualmente por meio de chaves DIP no dispositivo.

A configuração manual permite a definição de diferentes características de disparo, como "Fuse mode" (desligamento após sobrecorrente) ou "Hiccup mode" (tentativa de reinício automático cíclico), bem como a definição de limites de disparo de 1 a 6 A em etapas de 1 A. O desligamento da sobrecarga física de um canal é sinalizado visualmente e por sinalização remota. Uma saída de diagnóstico ativa fornece uma mensagem de estado confiável para o controlador de nível superior.

Os acessórios abrangentes, as opções de ponte e as soluções de cabeamento do sistema contribuem para reduzir o esforço de fiação e o cabeamento rápido. A compatibilidade universal, bem como a integração simples do sistema e a expansão funcional das instalações existentes com a linha de produtos de PLC-Interface garantem um alto grau de flexibilidade em praticamente qualquer aplicação.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management