Módulos lógicos com conexão Modbus/RTU simples para o acesso de I/O remoto descentralizado aos dados de processo

22.04.2024
Módulos lógicos altamente compactos

Com a interligação em rede via RS-485 Modbus/RTU, o PLC logic da Phoenix Contact - uma combinação de dispositivo de comutação e controlador - é integrado de forma fácil e segura em sistemas de automação de nível superior. O acesso descentralizado aos dados de processo do PLC logic para controle remoto, diagnóstico e visualização é fácil de implementar e pode ser facilmente parametrizado com gerenciamento baseado na web.

Com a interligação em rede via RS-485 Modbus/RTU, o PLC logic da Phoenix Contact - uma combinação de dispositivo de comutação e controlador - é integrado de forma fácil e segura em sistemas de automação de nível superior. O acesso descentralizado aos dados de processo do PLC logic para controle remoto, diagnóstico e visualização é fácil de implementar e pode ser facilmente parametrizado com gerenciamento baseado na web.

Os novos módulos PLC logic com interface RS-485 integrada permitem a integração simples em redes Modbus/RTU. Como módulos básicos descentralizados com 16 I/Os ou em configuração completa com dois módulos de expansão e 48 I/Os, os módulos lógicos são conectados como participantes em sistemas de automação de nível superior. Graças ao conceito de controle independente dos módulos lógicos, a funcionalidade do aplicativo local é mantida mesmo se a comunicação Modbus for perdida.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management