A VAL-SPP é caracterizada pela simplicidade e segurança. Recursos inovadores, como proteção contra toque e encaixe incorreto, bem como um torque de aperto reduzido de apenas 3 Nm, são a prova disso. A família de produtos VAL-SPP oferece, portanto, vantagens pioneiras que já atendem hoje aos padrões do futuro.
Nova referência em proteção contra surto
A disponibilidade dos sistemas elétricos está sujeita a rigorosas exigências. Com o Safe Protection Plus, a Phoenix Contact já está definindo hoje os padrões para a proteção contra surto de amanhã. Os dispositivos VAL-SPP combinam recursos pioneiros de instalação e segurança que garantem a alta disponibilidade de sua instalação.
Levando a proteção contra surtos um passo adiante
As vantagens da família de produtos VAL-SPP SPP significa Safe Protection Plus e isso significa para você:
- Instalação simples e segura graças aos recursos pioneiros de manuseio e segurança
- Proteção confiável da instalação graças a desempenho e resistência máximos
- Possibilidade de utilização em uma ampla gama de aplicações graças ao design otimizado e ao amplo portfólio
- Planejamento simples graças aos dados digitais e seletores abrangentes
A família de produtos VAL-SPP oferece o máximo desempenho e resistência para uma proteção confiável. O isolamento reforçado garante mais segurança para o usuário e a instalação. O comportamento de resposta direto protege o fusível de entrada e a instalação. A desconexão rápida garante um alto nível de segurança operacional.
A VAL-SPP abrange aplicações para AC e FV com diferentes tensões nominais. As variantes para redes com altas flutuações de tensão completam o portfólio. O design robusto permite a instalação em ambientes adversos e em alturas de até 5.000 metros. A utilização sem fusíveis até 315 A permite uma instalação econômica e com economia de espaço.
Dados digitais abrangentes para sistemas ECAD facilitam o planejamento de sua instalação. Com nosso guia de seleção online, você pode encontrar o produto certo para sua aplicação de maneira rápida e fácil. Graças aos acessórios modulares, funções adicionais também podem ser facilmente integradas em uma data posterior.
Proteção contra surto para aplicações AC
Proteção contra surto VAL-SPP para sistemas de fornecimento de energia trifásicos com condutores N e PE separados
O abrangente portfólio de dispositivos de proteção contra surtos da família de produtos Safe Protection Plus consiste em diversas variantes de comutação e tensão. A oferta se estende desde a proteção contra surto de um canal até variantes de comutação prontas para instalação para sistemas de quatro ou cinco condutores.
Todas as informações adicionais sobre os produtos se encontram lista de produtos vinculada. Nas respectivas páginas de detalhes do produto, você encontra dados técnicos, modelos 3D, instruções de instalação e muito mais.
Proteção contra surto para sistemas de alimentação norte-americanos
Com os produtos VAL-US-SPP, a Phoenix Contact também oferece as características de instalação e segurança descritas para proteção contra surto para redes de alimentação norte-americanas. Além das diferentes tensões de alimentação, nessas redes estão disponíveis variantes de comutação, como Split-phase, Wye ou Delta. Os artigos VAL-US-SPP são Open Type UL Listed. Isso permite sua integração, sem testes adicionais, em instalações e sistemas novos e existentes.
Mais informações sobre os artigos VAL-US-SPP se encontram em nossa página de categoria:
Proteção contra surto para aplicações fotovoltaicas
Proteção contra surto para aplicações fotovoltaicas VAL-SPP-T2-...PV...
Informações detalhadas, como
- Dados técnicos
- Modelos 3D
- Instruções de instalação
- Artigo de reposição
sobre o portfólio completo de dispositivos de proteção contra surtos para aplicações fotovoltaicas da família de produtos Safe Protection Plus (SPP) podem ser encontradas no link da lista de produtos.