Alta disponibilidade em caso de falhas de energia

UPS DC com fonte de alimentação integrada
Pessoa em pé em galpão de produção segurando UPS para a câmera

As fontes de alimentação ininterrupta são usadas para suprimir o tempo em caso de falha de energia e desligar corretamente os sistemas. Com a nova TRIO DC UPS, a Phoenix Contact maximiza a disponibilidade do sistema. A fonte de alimentação de comando combinada com fonte de alimentação integrada reúne várias tecnologias e características, como sinalização, diagnóstico, tecnologia de conexão, função de inicialização a frio e muito mais em uma caixa compacta.

Suas vantagens

  • Economia de espaço graças à combinação de UPS e fonte de alimentação em uma caixa compacta
  • Manuseio simples graças a cabeamento sem ferramenta com tecnologia de conexão push-in
  • Robusta e confiável graças a boost dinâmico e ao comportamento inteligente de carregamento da bateria
  • Diagnóstico direto graças ao LEDs multicoloridos e contatos de sinal para exibição clara do estado
  • Parametrização e monitoramento inteligentes através de conexão de interface (USB-C e RS-485)
TRIO UPS com interface

Sem medo de tempos de parada Com a UPS DC combinada com fonte de alimentação integrada

As fontes de alimentação ininterrupta oferecem a você uma confiabilidade e flexibilidade particularmente altas.
Para atender a seus requisitos individuais, os módulos UPS estão disponíveis em diferentes versões, com e sem interface.

Os dispositivos combinados se caracterizam pela fonte de alimentação integrada. Isso economiza espaço no quadro de comando e minimiza o esforço necessário para a colocação em funcionamento.

Não interessa se você precisa de uma solução com ou sem interface, nossos dispositivos TRIO DC UPS garantem uma fonte de alimentação estável e contínua para suas aplicações críticas.
Descubra a combinação perfeita de potência e versatilidade.

A UPS robusta com fonte de alimentação integrada Suas vantagens em detalhe

TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS

A TRIO UPS da Phoenix Contact combina a fonte de alimentação e a UPS em uma caixa compacta. Vários dispositivos podem ser instalados diretamente um ao lado do outro sem uma perda de potência. Apesar das mesmas dimensões, a TRIO UPS oferece mais potência do que seus modelos anteriores.

TRIO UPS

A TRIO UPS oferece um boost dinâmico com 150 % da corrente nominal e um boost dinâmico da bateria com até 400 % da corrente nominal por períodos curtos. Um carregador potente garante um carregamento rápido. O sensor de temperatura Pt 1000 permite o carregamento inteligente e dependente da temperatura por meio da detecção da temperatura diretamente na bateria.

TRIO UPS

O dispositivo combinado com a tecnologia de conexão push-in também minimiza o esforço de instalação, pois a fonte de alimentação e a UPS não precisam ser conectadas em separado. O ajuste do tempo de buffer e a seleção da capacidade da bateria ocorrem diretamente no dispositivo. A tensão de saída DC pode ser ajustada no potenciômetro.
Além disso, a reinicialização após uma substituição de bateria ou uma inicialização a frio da bateria é possível pressionando um botão.

TRIO UPS

A TRIO UPS da Phoenix Contact oferece diagnóstico direto do estado operacional por meio de LEDs multicoloridos e contatos de sinalização. O estado da bateria também é exibido claramente, incluindo funções como o "State of Health" (SOH). As saídas de sinal parametrizáveis por meio do software de configuração POWER MANAGEMENT SUITE (PMS) permitem a personalização individual para monitoramento.

TRIO UPS

O TRIO UPS oferece parametrização e monitoramento inteligentes por meio de interfaces versáteis. Graças à conexão USB-C parafusável, ela também é adequada para utilizações robustas. O software de configuração POWER MANAGEMENT SUITE permite a conexão com PCs industriais para a configuração e o monitoramento. A interface RS-485 permite a integração simples em redes Modbus/RTU.

Mapa de imagem interativo: TRIO UPS com módulo de bateria TRIO
Porta-fusíveis
O porta-fusíveis com posição de estacionamento permite o transporte e armazenamento seguros.
Tempos de buffer longos
Tempos de buffer longos graças à seleção flexível de baterias de 2 Ah a 110 Ah e à compatibilidade também com baterias PB e WTR.
Medição de temperatura
A medição da temperatura ambiente e a conexão para a medição externa de temperatura permitem um comportamento de carregamento da bateria, inteligente e dependente da temperatura.
Cabos pré-montados
Os cabos pré-montados permitem a conexão simples diretamente ao módulo de bateria.
Comunicação
Parametrização e monitoramento através de interface opcional com RS-485 e USB-C.
Partida da bateria
Inicialização a frio direta através da bateria usando um botão no dispositivo
Diagnóstico direto
Para sinalizar diferentes estados, o estado do produto é indicado por três LEDs multicoloridos que usam cores diferentes.