Ampliações de funções para controladores de carregamento AC: novo conceito de lei de calibração simplifica a certificação por meio de atualização de software
Os controladores de carregamento AC CHARX control modular da Phoenix Contact constituem o elemento central de uma infraestrutura de carregamento inteligente e sustentável para o carregamento modo 3 de veículos elétricos.
A versão do software 1.8.0 implementa um novo e simplificado conceito de lei de calibração com suporte a OCMF, que remove o controlador de carga da cápsula de medição relevante para a lei de calibração. Isso simplifica a arquitetura do sistema e reduz significativamente o esforço de certificação e manutenção para fabricantes e operadores de infraestruturas de carregamento.
O novo conceito de lei de calibração para o controlador de carregamento AC CHARX control modular define o contador de energia como o único componente da chamada cápsula de medição. Nesse modelo, o controlador de carregamento atua apenas como uma interface transparente entre o contador de energia e o backend OCPP, sem processar ou alterar os dados relevantes para a lei de calibração.
Essa reorientação conceitual tem inúmeras vantagens:
• Certificação simplificada: os testes de conformidade com a lei de calibração continuam sendo um componente central da certificação. Porém, o processo agora é muito mais simples: como o controlador de carregamento não faz mais parte da cápsula de medição, não são mais necessários complexos testes de software. Isso inclui, em particular, a validação de mecanismos de assinatura e descriptografia, o processamento de valores de medição e a manutenção de um livro de registro em conformidade com a lei de calibração. Essa simplificação reduz significativamente o esforço de teste e acelera o processo de certificação.
• À prova de futuro: as atualizações de software do controlador de carregamento não levam mais à perda da certificação de calibração – o certificado permanece válido.
• Flexibilidade de design: o software do controlador de carregamento não é mais personalizado para um modelo específico de medidor de energia. Isso significa que podem ser usados diferentes modelos de medidores, o que permite um projeto flexível e escalável da solução de carregamento.
• Igualdade funcional para todos os usuários: com o novo conceito de lei de calibração, todos os usuários – independentemente de estar ativada ou não a funcionalidade da lei de calibração – se beneficiam de um nível uniformemente alto de funcionalidade.
A separação consistente da medição e da comunicação relevante para a lei de calibração não apenas torna a infraestrutura de carregamento mais simples e mais robusta, mas também mais fácil de ser adaptada a requisitos futuros. O novo conceito de lei de calibração é implementado por meio de uma atualização de software, que estará disponível a partir de agosto na área de download da respectiva página do artigo.
Graças à sua plataforma Linux aberta, os controladores de carregamento AC da Phoenix Contact estão otimizados para aplicações IoT, Smart Services e acoplamento setorial e, agora, também para uma implementação ainda mais eficiente das exigências da lei de calibração.