Tomadas de carga CCS com conjunto de cabos montado: a solução pronta para montar para veículos elétricos

07.05.2025
Tomadas de carga CCS montadas individualmente CHARX connect universal

As tomadas de carga CCS CHARX connect universal da Phoenix Contact funcionam como interface de High Power Charging com potências de carga de até 700 kW, que reduzem de forma significativa os tempos de carregamento de veículos elétricos e máquinas móveis. Pela primeira vez, as tomadas de carga CCS tipo 2 com conjunto de cabos montado estão agora disponíveis como solução pronta para montar.

As novas tomadas de carga CCS tipo 2 CHARX connect universal prontas para montar, estão agora disponíveis com conectores padrão para uma ampla gama de requisitos de mercado, tudo de um único fornecedor. Assim, as tomadas de carga pré-montadas são compatíveis com carregadores de bordo convencionais e com inúmeras conexões PDU e BMS. Elas permitem o reequipamento de prensa-cabos e apoiam o carregamento AC/DC para veículos utilitários, caminhões pesados e aplicações semelhantes.
Com potência de carga, cabo de conexão e tensão do atuador adaptáveis individualmente, as tomadas de carga CCS atendem a uma ampla gama de requisitos específicos. A medição precisa da temperatura e a alta proteção IP garantem a máxima segurança. As tomadas de carga são desenvolvidas e produzidas conforme o padrão automotivo IATF 16949.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications