Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

O NACS está chegando e a Phoenix Contact faz parte dele: cabos de carga AC para 50 A e 80 A a partir do fim de 2024

30.07.2024
Cabo de carga NACS para carregamento AC com até 80 A

Como especialista em tecnologia de carregamento para eletromobilidade, a Phoenix Contact apresentará no fim do ano os primeiros cabos de carga NACS certificados pela SAE e UL para correntes AC até 80 A.

O North American Charging Standard, ou NACS, desempenha um papel fundamental na eletrificação do setor dos transportes e na expansão da infraestrutura de carregamento na América do Norte. Os cabos de carga AC NACS da família CHARX connect eco cumprem o padrão automotivo norte-americano SAE J3400. O padrão automotivo foi adotado no fim do ano de 2023 e é baseado no design do conector de carga proprietário da Tesla.

Certificados conforme UL 2251, os cabos de carga NACS da Phoenix Contact foram aprovados em todos os testes de tecnologia de segurança da UL. Para a segurança elétrica, os contatos de potência do conector de carga NACS são equipados com proteção contra toque com os dedos, de acordo com os requisitos da UL, que cumpre o grau de proteção IP2XB. As tampas de plástico totalmente encapsuladas nos pinos salientes dos contatos de potência garantem que a proteção contra toque permaneça no lugar. Isso evita acidentes elétricos causados por toque acidental nos contatos de potência e também aumenta o desempenho seguro das estações de carga NACS. Os sensores de temperatura opcionalmente integrados para proteção contra superaquecimento contribuem para a alta disponibilidade da infraestrutura de carregamento NACS. Além disso, a total estanqueidade longitudinal do conector de carga protege as partes energizadas.

Os conectores de carga AC foram projetados para atender os requisitos de instalação das estações de carga NACS. Eles estão disponíveis com um cabo não montado com 25 pés de comprimento ou podem ser personalizados mediante solicitação. Desde comprimentos flexíveis de decapagem e corte em etapas até crimpagem ou compactação usando a tecnologia de solda ultrassônica.

Com os cabos de carregamento NACS CHARX connect eco, a Phoenix Contact possibilita a criação rápida de uma infraestrutura de carregamento AC segura e em conformidade com os padrões na América do Norte.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications