Solução de sistema fotovoltaico para sistemas autossuficientes em termos de energia

27.08.2024
Edifício em construção com solução de sistema fotovoltaico da série POS

A Phoenix Contact introduz uma solução de caixa baseada em painel fotovoltaico com várias classes de potência até 190 Wp. O POS (Pico Off-Grid System) inclui uma caixa de plástico protegida contra água e impacto, um suporte de mastro em aço inoxidável e um painel solar. Para soluções autossuficientes em campo, é possível adicionar computadores, unidades de comunicação, baterias e outros.

Com a caixa robusta, que resiste a condições meteorológicas extremas, e um suporte de mastro em aço inoxidável, o sistema oferece uma solução confiável e durável para fornecer energia em áreas remotas e ambientes exigentes. O sistema fotovoltaico autossuficiente usa a energia do sol como fonte de alimentação. O painel fotovoltaico é conectado com conectores fotovoltaicos SUNCLIX. A combinação de painéis solares monocristalinos de alta qualidade e uma caixa resistente torna o sistema especialmente adequado para uso em áreas remotas. Ele é usado, p. ex., para aquisição de dados ambientais, em ambientes industriais com altos requisitos e em muitas outras aplicações.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications