Caixa de montagem para eletrônica para aplicações de sensores e IIoT

27.08.2024
Visão geral dos três tamanhos do Monitoring Case System MCS

Com a nova série MCS, a Phoenix Contact oferece uma caixa sofisticada para uma ampla gama de produtos eletrônicos. Ela impressiona em todos os níveis: desde a instalação da placa de circuito impresso, passando pela montagem simples até a manutenção do dispositivo. O design modular da caixa oferece um alto nível de praticidade.

O Monitoring Case System (MCS) é ideal para dispositivos de campo na área dos sensores, bem como para aplicações de IoT e IIoT. Graças ao grau de proteção IP65/IP67, as caixas podem ser usadas sem problemas em aplicações industriais. Como alternativa, está disponível uma variante IP40. A borda inclinada da caixa permite uma montagem quase horizontal da placa de circuito impresso. Assim, os conectores pré-montados deslizam pelos furos na caixa. Isso permite que a área de base máxima da placa de circuito impresso corresponda à área de base da caixa, alcançando a utilização máxima do espaço de montagem. Na prática, a caixa de montagem para eletrônica convence com dobradiças adicionais. Essas dobradiças são posteriormente inseridas na caixa e conectam a parte superior da caixa e a cobertura à parte inferior. Assim, as mãos ficam livres para trabalhos de manutenção ou instalação. A vedação está conectada à caixa para evitar perdas.

Os usuários montam diferentes soluções para suas aplicações a partir de componentes padrão, acessórios opcionais e do abrangente portfólio de tecnologia de conexão. O MCS está disponível em três tamanhos e com diferentes variantes de moldura e cobertura. Além disso, as caixas podem ser personalizadas com opções de impressão e identificação, bem como por meio de um processamento mecânico.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications