Identificação eficiente e duradoura na infraestrutura de edifícios

27.08.2024
Marcação de cabos na instalação em edifícios

A Phoenix Contact oferece soluções abrangentes para a identificação profissional na infraestrutura de edifícios. Diferentes tecnologias de identificação, software intuitivo, um amplo portfólio de materiais e serviços abrangentes podem simplificar bastante os fluxos de trabalho.

Os poderosos sistemas de identificação da Phoenix Contact estão disponíveis com resistente etiquetagem a laser, impressão versátil a jato de tinta UV e impressão flexível por termotransferência. Os sistemas de identificação estacionários são adequados para o processamento de grandes quantidades de pedido. No entanto, na infraestrutura de edifícios, as identificações geralmente são criadas no ambiente de trabalho imediato. As impressoras portáteis e sem fio Thermomark Go Series e Thermomark Prime 2.0 oferecem opções de identificação flexíveis e prontas para uso diretamente no local. Com o suporte do aplicativo Marking system, a criação de identificações é eficiente e intuitiva. O portfólio do Marking system abrange qualquer aplicação com os mais variados materiais de identificação. Isso inclui, p. ex., placas de advertência impressas para a identificação de circuitos de corrente de iluminações de emergência conforme DIN VDE 0108-100, placas de proteção contra incêndio para identificar detectores de fumo conforme DIN 4066 ou placas de obrigação e advertência conforme ISO 7010. Além disso, determinados materiais também podem ser configurados de acordo com os requisitos individuais. Esses artigos personalizados são ideais para projetos de pequenas séries na área de infraestrutura de edifícios. Novos tamanhos estão disponíveis com rapidez e podem ser encomendados em pequenas quantidades individualmente para o cliente. Essa solução de sistema sofisticada e integrada permite que os instaladores identifiquem facilmente a infraestrutura de edifícios e economizem tempo e custos significativos.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management