As caixas de montagem para eletrônica com dissipadores de calor correspondentes e placas de circuito impresso otimizadas oferecem uma refrigeração ideal e maior desempenho dos dispositivos. Para as caixas de montagem para eletrônica das séries BC, ME-IO, ICS e UCS, a Phoenix Contact oferece, portanto, uma combinação de dissipadores de calor adequados e um serviço de simulação exclusivo que maximiza a eficiência térmica do dispositivo.
Notícias Informe-se com nossas notícias atuais sobre nossos produtos e tecnologias, nossa empresa, nosso desenvolvimento estratégico de negócios e nosso empenho sustentável. Na área de downloads pode baixar comodamente informações da imprensa e material de imagem.
- Filtros:
-
Área
-
Categoria do evento
-
Categoria de produto
- Filtros utilizados (1):
Caixas de montagem para eletrônica com simulação térmica
Nova parte inferior da caixa para caixas de montagem para eletrônica da série ICS
Com uma largura de 50 mm, a nova parte inferior da caixa da série ICS da Phoenix Contact oferece a maior área possível de placa de circuito impresso e cria, assim, mais espaço para a eletrônica nela instalada.
Sistema de retenção de placa de circuito impresso flexível para caixas de perfil de extrusão UM
O suporte Evaluation (EVA) Board para as caixas de perfil de extrusão UM-BASIC e UM-PRO da Phoenix Contact é um sistema de retenção flexível e ajustável para o alojamento de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos. O sistema pode ser montado em um perfil UM-BASIC/PRO 122 da Phoenix Contact.
Sistema de caixa ME-IO Slim para controladores compactos
O ME-IO Slim é a solução de caixa eficiente da Phoenix Contact para controladores compactos que exigem tecnologia de conexão frontal selada. A largura do módulo de apenas 12 mm permite um projeto do sistema que economiza espaço.
GameChangers: a revolução na conexão de dispositivos
A Phoenix Contact apresenta os GameChangers para conexão de dispositivos: com ideias, tecnologias e materiais avançados, eles oferecem soluções para maior velocidade, formato compacto, leveza, robustez, flexibilidade e desempenho na construção de dispositivos.
Phoenix Contact na electronica 2024: foco em tecnologia de conexão inovadora e energias renováveis
Com o lema "Change Forward – O futuro na ponta dos dedos", a Phoenix Contact apresenta este ano na electronica 2024 em Munique (12 - 15 de novembro) seus destaques de produtos relacionados à transmissão de sinais, dados e potência. A participação na feira se concentra em tecnologias de conexão e soluções pioneiras para a infraestrutura de carregamento, energias renováveis e soluções de corrente contínua para a indústria da All Electric Society.
Caixa de montagem para eletrônica para aplicações de sensores e IIoT
Com a nova série MCS, a Phoenix Contact oferece uma caixa sofisticada para uma ampla gama de produtos eletrônicos. Ela impressiona em todos os níveis: desde a instalação da placa de circuito impresso, passando pela montagem simples até a manutenção do dispositivo. O design modular da caixa oferece um alto nível de praticidade.
Solução de sistema fotovoltaico para sistemas autossuficientes em termos de energia
A Phoenix Contact introduz uma solução de caixa baseada em painel fotovoltaico com várias classes de potência até 190 Wp. O POS (Pico Off-Grid System) inclui uma caixa de plástico protegida contra água e impacto, um suporte de mastro em aço inoxidável e um painel solar. Para soluções autossuficientes em campo, é possível adicionar computadores, unidades de comunicação, baterias e outros.
Redução de CO2 por meio do uso de plásticos de base biológica na tecnologia de conexão de dispositivos
Em seus produtos, a Phoenix Contact aposta em uma mudança sucessiva para mais sustentabilidade. Já existem soluções nas categorias de produto de borne de placa de circuito impresso, conector e caixa de montagem para eletrônica que melhoraram significativamente as pegadas de carbono graças às otimizações de processo e aos materiais sustentáveis.
Caixas para aplicações outdoor de grande volume para a operação confiável de sistemas de dispositivos autônomos
A Phoenix Contact está expandindo seu portfólio de caixas para aplicações outdoor com a nova geração de caixas OCS para ambientes externos. As três variantes novas e maiores de caixa facilitam a instalação de vários componentes eletrônicos em uma única caixa.
Extensões para conectores bus para trilho de fixação ICS e ME-IO
Com as séries de caixas ME-IO e ICS, a Phoenix Contact oferece um portfólio abrangente para o desenvolvimento de dispositivos. Os novos artigos de extensão para os conectores bus para trilho de fixação facilitam ainda mais a implementação de um sistema completo composto por vários módulos.
Extensões do portfólio para as caixas de montagem para eletrônica da série ICS
Com a série de caixas ICS, a Phoenix Contact oferece um sistema de caixas versátil para equipamentos de automação orientados para o futuro.
Dissipadores de calor passivos e difusores de calor para caixas de montagem para eletrônica UCS
Os sistemas integrados e os computadores de placa única estão ficando cada vez mais potentes e, ao mesmo tempo, mais compactos. Para garantir uma operação confiável, são necessários conceitos coordenados de dissipação de calor. Por isso, a Phoenix Contact oferece uma combinação integrada de dissipador de calor e difusor de calor para a série de caixas Universal Case System (UCS).
Concepção eletrônica ideal graças à simulação térmica para desenvolvedores de dispositivos
A simulação térmica online da Phoenix Contact oferece novas possibilidades para a concepção ideal da eletrônica industrial, já na fase de desenvolvimento.