Sistema de caixa ME-IO Slim para controladores compactos

20.02.2025
Sistema de caixa ME-IO Slim para controladores compactos

O ME-IO Slim é a solução de caixa eficiente da Phoenix Contact para controladores compactos que exigem tecnologia de conexão frontal selada. A largura do módulo de apenas 12 mm permite um projeto do sistema que economiza espaço.

Depois da seleção da estação de base, os módulos IO podem ser facilmente juntados em qualquer ordem. As caixas são empurradas verticalmente sobre o trilho de fixação. O conector frontal de 18 polos no passo de 5 mm faz contato direto com a placa de circuito impresso. Os conectores já estão impressos, o que permite a identificação fácil dos polos. Graças à tecnologia de conexão push-in, a instalação é particularmente intuitiva. Se as conexões RJ45 e USB da aplicação não forem suficientes as tampas usináveis oferecem a opção de integrar outra tecnologia de conexão. Isso permite reagir de forma flexível a requisitos específicos da respectiva aplicação. Assim, graças a uma estrutura simples e uma disposição predefinida dos módulos, a ME-IO Slim é a família de caixas adequada aplicações I/O sensíveis em termos de preço.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications