Extensões para conectores bus para trilho de fixação ICS e ME-IO

20.02.2024
Conectores para conectores bus para trilho de fixação

Com as séries de caixas ME-IO e ICS, a Phoenix Contact oferece um portfólio abrangente para o desenvolvimento de dispositivos. Os novos artigos de extensão para os conectores bus para trilho de fixação facilitam ainda mais a implementação de um sistema completo composto por vários módulos.

Alguns aplicativos também exigem dados e sinais da comunicação entre módulos fora do grupo de módulos, por exemplo, no caso de um entrelaçamento. Aqui, conectores de alimentação e captação para o conector bus para trilho de fixação de oito polos conectam módulos de conectores bus para trilho de fixação em vários níveis. Esses conectores podem ser inseridos na rede de dispositivos à esquerda, no centro ou à direita. Os polos no campo são conectados por meio do conector FMC.

Para aplicações de dispositivos em que não é necessária uma saída para a placa de circuito impresso, a transmissão de dados e sinais pode ser feita através de um jumper para conectores bus para trilho de fixação sob o módulo. Desse modo é utilizada a área máxima da placa de circuito impresso.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications