Novos conectores da série PC 6 com conexão a parafuso

20.02.2024
Conectores PC 6

O programa de conectores para placa de circuito impresso para a eletrônica de potência da Phoenix Contact está sendo ampliado. Com a nova série de conectores de placa de circuito impresso PC 6 com conexão a parafuso, a tecnologia de conexão clássica também fica disponível para a nova frente de encaixe com proteção contra toque ampliada.

A segurança ao toque aumentada, de acordo com a norma IEC/UL 61800-5-1, oferece mais segurança. Junto com as réguas básicas protegidas contra toque, são realizadas saídas de placas de circuito impresso e as saídas de dispositivos protegidas contra toque dos dedos com apenas um conector. Desse modo, não são mais necessárias as conexões de conector invertidas.

A nova série PC 6 está disponível com números de polos de dois a seis. Além da versão padrão, sem intertravamento do conector e da régua básica, também existe uma versão com flange central. O flange central economiza muito espaço em comparação com o flange roscado convencional. Ele é codificado por cores, permitindo uma operação intuitiva.

Os conectores com uma bitola nominal de 6 mm² em um passo de 7,62 mm têm uma capacidade de condução de corrente de 41 A. Eles têm a mesma frente de encaixe que os conectores LPC 6 com tecnologia de conexão por alavanca que economiza tempo e os conectores de bus PC 6/ ...-ST-BUS para conectar potenciais em circuito de forma simples. As famílias de conectores são compatíveis com as novas réguas básicas PC 6. Além das réguas básicas padrão para solda por onda, também estão disponíveis réguas básicas THR para integração no processo de solda SMT.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications