Conectores para a conexão de motores de venezianas, persianas e toldos

20.02.2024
Conectores para a conexão de motores de venezianas, persianas e toldos

Os conectores de instalação montáveis QPD STAK 3 e QPD STAS 3 da Phoenix Contact facilitam a instalação elétrica. Eles foram desenvolvidos especialmente para a conexão de motores de venezianas, persianas e toldos.

A conexão de potência é implementada de forma rápida e fácil no lado do campo usando o conector QPD STAK 3. Do lado do dispositivo é usado o QPD STAS 3. Eles são facilmente montados usando a tecnologia de conexão de autodecapante IDC sem a necessidade de uma ferramenta especial e sem decapagem. A instalação elétrica é concluída com segurança e sem erros em pouco tempo. As situações de instalação, muitas vezes de difícil acesso, exigem não apenas uma conexão simples, mas também uma conexão robusta e duradoura. Os conectores de instalação QPD STAK/STAS 3 foram concebidos para atender a esses requisitos. As caixas à prova de respingos de água e de poeira garantem um alto nível de proteção em áreas externas, são seguras contra cargas de tração e impressionam por sua resistência ao impacto. Nem mesmo as temperaturas extremas ou os raios UV podem prejudicar a distribuição de energia.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications