Conectores de instalação na instalação elétrica Conecte cabos para a transmissão de potência e sinais de forma conveniente e rápida. Implemente sem esforço uma distribuição de energia flexível. Nosso amplo portfólio de conectores e distribuidores de instalação oferece a solução ideal para edifícios e instalações de infraestrutura.

Pessoa na sala da caldeira conectando um conector de instalação a um distribuidor

A instalação e o prolongamento de condutores ou a reparação de cabos danificados são desafios diários dos eletricistas. A distribuição complexa de energia e a conexão de motores para, p. ex., persianas, também fazem parte das tarefas da instalação elétrica. Isso pode ser feito rapidamente com nossos conectores de instalação, conectores de cabo e distribuidores.

Nossos sistemas de instalação IPD, PRC e QPD convencem por sua instalação simples e formato robusto. Eles oferecem a você a transmissão e distribuição seguras de potência e sinais em áreas externas e úmidas. Use conectores e distribuidores de instalação QPD com conexão rápida auto-decapante, sem necessitar de ferramenta especial. Ou conecte os cabos de forma conveniente e sem ferramenta: o sistema IPD com Push-in Technology torna isso possível. Prefere a conexão a parafuso comprovada? Então utilize o sistema de instalação PRC.

Sistemas de instalação em comparação

IPD

PRC

QPD

Tecnologia de conexão Conexão push-in/Push-Lock Conexão a parafuso/por crimpagem Conexão auto-decapante
Número de polos 3 / 5 2 ... 7 3 / 4 / 5
Tensão/corrente de dimensionamento Até 690 V e 20 A Até 690 V e 35 A Até 690 V e 40 A
Grau de proteção IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K
Resistência ao impacto IK07 IK08 (-25 °C) IK07
Temperatura ambiente (operação) -30 °C (-40 °C) ... +100 °C -40 °C ... +85 °C -40 °C ... +100 °C
Tipo de travamento Travamento rápido tipo baioneta, destravamento manual e a ferramenta Travamento de encaixe, destravamento manual e a ferramenta Travamento parafusado, destravamento manual e a ferramenta
Ciclos de encaixe até 500 até 2000 50
Bitola de condutor (rígido e flexível) 0,25 mm² ... 2,5 mm² 1,5 mm² ... 6,0 mm² 0,5 mm² ... 6,0 mm²
Diâmetro externo do cabo 4,5 mm ... 16 mm 8 mm ... 21 mm 4 mm ... 20 mm
Certificações IEC, UL, VDE IEC, UL, 2PfG, DNV IEC, UL, VDE
Ir para o sistema de instalação IPD Ir para o sistema de instalação PRC Ir para o sistema de instalação QPD
  • A tecnologia de conexão certa para cada aplicação: contato auto-decapante rápido, Push-in Technology simples e conexão a parafuso comprovada
  • Montagem simples e rápida sem ferramenta especial
  • Elevada confiabilidade graças a caixas robustas até os graus de proteção IP66/IP68/IP69 com resistência ao impacto IK08

Sistema de instalação IPD Distribuição de energia confiável e sem ferramenta em qualquer situação de instalação, por mais difícil que seja.

  • Cabeamento simples e rápido no campo graças à conexão Push-Lock
  • Travamento seguro e sem ferramenta, mesmo em situações de instalação particularmente difíceis
  • Rápida colocação em funcionamento com módulos de cabos pré-montados

Sistema de instalação PRC Distribuição de energia segura mesmo em condições extremas.

  • Utilização segura em condições ambientais extremas graças a altos graus de proteção e resistência ao choque
  • Manuseio fácil graças à tecnologia de conexão comprovada por crimpagem ou a parafuso
  • Codificação mecânica e por cores para uma colocação em funcionamento rápida e sem erros

Sistema de instalação QPD Configuração rápida, fácil e com economia de custos de distribuições de energia.

  • Conexão sem ferramenta especial graças à conexão auto-decapante QUICKON
  • Soluções flexíveis de distribuição graças a conexões fixas e plugáveis
  • Proteção ideal contra influências ambientais

Conectores QPD STAK 3 e STAS 3 O conector montável especialmente para conexão de motor de persianas, coberturas e toldos.

  • Instalação sem ferramenta com toda a rapidez graças à conexão auto-decapante
  • Caixa robusta e à prova de respingos
  • Compatível com todas as conexões de motor clássicas para toldos e persianas