Sistema de instalação QPD

Com os distribuidores e conectores de instalação da série QPD, você pode conectar os cabos de forma rápida e fácil sem ferramenta especial.
Conector de instalação QPD na luz do túnel

Economize até 80% do tempo de cabeamento

A distribuição de energia não precisa tomar muito tempo. Os distribuidores e conectores de instalação da série QPD oferecem uma conexão de potência rápida e robusta. Com a conexão auto-decapante QUICKON IDC comprovada, os cabos podem ser conectados sem decapagem e sem ferramenta especial. Graças ao seu alto grau de proteção e resistência ao choque, o sistema de instalação QPD foi projetado para uma conexão externa segura e protegida.

Suas vantagens

  • Até 80% de economia de tempo na conexão no local
  • Montagem rápida e fácil, sem necessidade de decapagem e parafusos
  • Configuração flexível da distribuição de energia, graças a variantes fixas e plugáveis
  • Elevada confiabilidade graças a caixas robustas até grau de proteção IP68/IP69, com resistência ao impacto IK07
  • Eletrônica protegida em todo o processo, pois os dispositivos podem permanecer fechados quando conectados no local
Sistema de instalação QPD

Sistema de instalação QPD

Conectores de instalação e distribuidores de triagem QPD

A distribuição de energia desempenha um papel crucial em plantas industriais e instalações em edifícios. Por isso, um sistema de instalação simples, robusto e flexível é uma vantagem. Com o QPD, oferecemos uma conexão de potência rápida e segura de até 690 V e 40 A. Plugues, conectores de cabo e distribuidores podem ser conectados no local sem ferramenta especial. A tecnologia de conexão IDC facilita a conexão direta de cabos de até 5 x 6,0 mm² sem decapagem. O QPD é especialmente robusto e atende aos graus de proteção IP68 e IP69K. Isso permite o uso em condições extremas.

Conexão segura em poucos passos Montagem com conexão auto-decapante QUICKON

Etapa 1: decapar o cabo e preparar o condutor de proteção.
Etapa 1: decapar o cabo e preparar o condutor de proteção.
Passo 2: inserir os fios na porca QUICKON e encaixar nas guias de fios identificadas (1, 2, 3 …).
Passo 2: inserir os fios na porca QUICKON e encaixar nas guias de fios identificadas (1, 2, 3 …).
Passo 3: cortar as extremidades dos fios na medida.
Passo 3: cortar as extremidades dos fios na medida.
Etapa 4: colocar a porca de união sobre o porta-contatos e apertar até o batente ou com o torque indicado.
Etapa 4: colocar a porca de união sobre o porta-contatos e apertar até o batente ou com o torque indicado.
A extensão de aparafusamento ideal é indicada através do encaixe perceptível. A porca QUICKON agora está apertada ao ponto que não pode ser mais solta à mão.
A extensão de aparafusamento ideal é indicada através do encaixe perceptível. A porca QUICKON agora está apertada ao ponto que não pode ser mais solta à mão.
Pronto: o cabo foi conectado de modo rápido, simples e sem ferramenta especial
Pronto: o cabo foi conectado de modo rápido, simples e sem ferramenta especial
Tecnologia de conexão IDC

Tecnologia de conexão IDC

Conexão auto-decapante IDC (Insulation Displacement Connection)

Na tecnologia de conexão auto-decapante, o cabo é conectado sem decapagem. Os condutores são centralizados automaticamente pelas guias de fios. Quando a porca de união é apertada, o contato de deslocamento de isolamento corta o isolamento do condutor e estabelece um contato elétrico à prova de gás.

Vista em 3D

O sistema de instalação QPD na visão de 360°

Os conectores de instalação QPD permitem que você conecte os cabos de forma conveniente e segura. Não é mais necessário afrouxar e apertar os parafusos. A instalação é rápida graças à tecnologia de conexão auto-decapante IDC. Isso economiza tempo e evita erros de conexão.

Visão geral da gama Sistema de instalação QPD

Mapa interativo de imagens: Visão geral da gama Sistema de instalação QPD
Distribuidores T
Com a ajuda do distribuidor T compacto é possível instalar de modo simples uma linha de derivação para consumidores. A linha se ramifica em ângulos retos a partir da linha contínua principal.
Ir para os distribuidores T
Distribuidores T
Distribuidores H
O distribuidor H é uma caixa de junção compacta, robusta e de conexão rápida. As quatro conexões estão conectadas entre si paralelamente e permitem, desse modo, uma utilização adicional como distribuidor em estrela.
Ir para os distribuidores H
Distribuidores H
Passagens de parede
As passagens de parede são prensa-cabos que podem ser conectados pelo exterior. Os dispositivos não precisam mais ser abertos para conectar os cabos. Isso garante a classe de proteção específica do fabricante.
Ir para as passagens de parede
Passagens de parede
Conectores de instalação
O conector com contato de condutor de proteção antecipado é especialmente apropriado para uma rápida troca de dispositivos, tanto em caso de serviço como em instalações com cabos pré-montados. Ele é codificado contra encaixes incorretos.
Ir para os conectores de instalação
Conectores de instalação
Conectores de cabo
O conector de cabo é apropriado para o prolongamento ou a reparação de cabos. Em combinação com um conector, ele também pode ser usado como conexão de acoplamento flexível.
Ir para os conectores de cabo
Conectores de cabo
Conectores de cabo QPD

Conectores de cabo da série QPD

Conheça a eficiência dos conectores de cabo da série QPD da Phoenix Contact. Os conectores de cabo compactos facilitam muito o prolongamento ou a reparação de cabos. Graças à avançada tecnologia de conexão rápida auto-decapante, você pode reduzir seu esforço de trabalho em até 80 %. Você pode concluir seus trabalhos elétricos em um piscar de olhos. Os conectores de cabo QPD são uma ajuda indispensável para todo eletricista – p. ex., no canteiro de obras, na construção de máquinas e instalações ou em instalações elétricas em geral.

Instalação rápida sem ferramentas especiais

A distribuição de energia não precisa ser demorada. Isso é comprovado pelos conectores de cabo QPD. A conexão rápida auto-decapante funciona sem necessidade de decapagem dos fios. Não são necessárias ferramentas especiais caras para a instalação. Assista ao vídeo para ver como a instalação é fácil.

Acessórios QPD

Mais flexibilidade com acessórios QPD

Acessórios QPD

Sejam tampas, tampas de proteção ou perfis de codificação: a ampla gama de acessórios para o sistema de instalação QPD oferece flexibilidade adicional para a distribuição de energia.

Conectores de plugue QPD STAK/STAS 3 para conexões do motor

Situações de instalação de difícil acesso exigem conexões de conector confiáveis que possam ser conectadas de forma rápida e conveniente. Os conectores montáveis QPD STAK 3 e STAS 3 foram especialmente concebidos para a conexão de motores de persianas, venezianas e toldos. Graças à conexão IPD, a instalação é muito rápida e sem decapagem e aparafusamento. Os invólucros do plugue são permanentemente à prova de respingos e poeira, resistentes a UV e ao frio e ao calor.

Ideal para inúmeras aplicações Nossos sistemas de instalação oferecem uma distribuição de energia flexível e robusta em aplicações prediais, industriais e externas.

Túnel com iluminação
Infraestrutura de transportes
Aerogerador em parque solar
Geração de energia
Carros elétricos por baixo de estação de recarga alimentada a energia solar
Eletromobilidade
Estação de base LTE
Telecomunicação
Edifício de escritórios por dentro
Infraestrutura de edifícios
Navio porta-contêineres
Setor marítimo e offshore
Esteira transportadora
Intralogística
Edifício de produção
Produção
Sistema AVAC em um telhado
Aquecimento, ventilação e ar condicionado
Estação de carga para bicicleta elétrica
Micromobilidade
E-PAPER
Resumo de todos os sistemas de instalação

Informe-se sobre nosso portfólio de sistemas de instalação. Consoante a aplicação, selecione entre conexão de cabos simples, ​distribuição de energia confortável ou ​conexão de dispositivos compacta.

Abrir E-Paper
Sistemas de instalação IPD, QPD e PRC