Sistema de instalação IPD

Supere todos os desafios. Experimente a distribuição de energia simples e sem ferramenta com os conectores e distribuidores de instalação IPD.
Conectores e distribuidores de instalação IPD

Distribuição de energia simples e segura

Conexão sem esforço e já de forma segura: os conectores e distribuidores de instalação IPD permitem uma distribuição de energia confiável e conveniente em qualquer situação de instalação, por mais difícil que seja. Graças à Push-Lock-Technology, à Push-in Technology e ao sistema de travamento rápido, você pode instalar conectores, passagens de parede e distribuidores comodamente sem ferramenta.

Suas vantagens

  • Distribuição fácil de energia, pois os componentes são conectados diretamente
  • Cabeamento simples e rápido no campo graças à conexão Push-Lock e à conexão Push-in no lado do dispositivo
  • Instalações confiáveis em ambientes adversos graças ao IP66, IP68, IP69K em todo o sistema
  • Travamento seguro e sem ferramenta, mesmo em situações de instalação especialmente difíceis ou com espaço limitado
  • Rápida colocação em funcionamento graças aos conjuntos de cabos pré-montados
Configurador para conectores e distribuidores de instalação IPD

Distribuição de energia IPD configurada de forma conveniente e individual

Configurador para conectores e distribuidores de instalação

Configure convenientemente sua distribuição de energia com os conectores e distribuidores de instalação IPD. Basta adaptar os conectores e os comprimentos dos cabos de acordo com suas necessidades. A navegação intuitiva no menu e a representação 3D tornam a configuração uma brincadeira de criança. Exporte a lista de artigos ou encomende sua solução diretamente.

Distribuidor de triagem IPD

Distribuição fácil de energia com os distribuidores de triagem IPD

Otimize sua distribuição de energia

Edifícios, infraestruturas ou instalações industriais muito ramificados impõem requisitos elevados para a distribuição de energia. Os conectores de instalação e distribuidores IPD oferecem uma conexão flexível e sem ferramentas de cabos de três e cinco polos para bitolas de condutor de até 2,5 mm².

Vantagens em detalhe

Conexão Push-Lock sem ferramenta
Cabeamento automatizado com conexão push-in
Sistema de travamento rápido de baioneta
Conectores de instalação pré-montados
Proteção IP confiável
Conexão Push-Lock sem ferramenta

O cabeamento em campo não precisa ser complicado: a tecnologia de conexão Push-Lock sem ferramenta possibilita uma instalação com economia de tempo graças ao encaixe direto de condutores com tratamento prévio e rígidos. Para conectar fios finos e para soltar um condutor conectado, basta abrir o ponto de conexão com a alavanca colorida.

Cabeamento automatizado com conexão push-in

As passagens de parede IPD com conexão push-in possibilitam uma montagem fácil e sem ferramenta graças ao encaixe direto de condutores com tratamento prévio e rígidos. Isso significa que os robôs de cabeamento também podem conectar automaticamente os componentes no dispositivo.

Sistema de travamento rápido de baioneta

A instalação pode ser muito fácil, especialmente em situações de montagem difíceis. Para você poder trabalhar de forma confortável mesmo em condições adversas, os conectores IPD estão equipados com um sistema de travamento rápido de baioneta. A posição de encaixe engata de forma clara e segura, com codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra toque conforme DIN EN 0105.

Conectores de instalação pré-montados

Os conjuntos de cabos pré-montados facilitam de forma considerável especialmente os grandes projetos de cabeamento. Os cabos de comando e conexão de PVC adequados para o seu projeto estão disponíveis em quatro comprimentos diferentes: 0,5, 1, 3 e 5 metros. Nas versões com conector ou acoplamento para a extremidade livre do condutor ou conector para acoplamento. Comprimentos personalizados também podem ser fabricados mediante consulta.

Proteção IP confiável

Cabeamento com estabilidade de longo prazo em ambientes exteriores e industriais: graças aos graus ​IP66, IP68 e IP69K em todo o sistema​, sua instalação fica protegida contra respingos de água e poeira, para instalações especialmente confiáveis em ambientes hostis.

Vista em 3D

Conector de instalação IPD na visão de 360°

Os conectores de instalação IPD convencem por seu fácil manuseio e instalação segura. Graças à conexão push-in do lado do dispositivo e à conexão Push-Lock do lado do campo, é possível montar rápida e facilmente os conectores e as passagens de parede sem ferramenta. O sistema de travamento rápido de baioneta garante uma montagem simples e segura, mesmo em situações de instalação particularmente difíceis.

Visão geral da gama Sistema de instalação IPD

Mapa interativo de imagens: Visão geral da gama Sistema de instalação IPD
Distribuidores H
Os distribuidores de triagem IPD permitem uma distribuição de energia simples e segura. A instalação de conectores de três e cinco polos para bitolas de condutor até 2,5 mm² é realizada de forma confiável e sem ferramenta, bastando a sua simples conexão. Os distribuidores H têm uma entrada e três saídas.
Ir para os distribuidores H
Distribuidores H
Distribuidores Y
Os distribuidores de triagem IPD permitem uma distribuição de energia simples e segura. A instalação de conectores de três e cinco polos para bitolas de condutor até 2,5 mm² é realizada de forma confiável e sem ferramenta, bastando a sua simples conexão. Os distribuidores Y têm uma entrada e duas saídas.
Ir para os distribuidores Y
Distribuidores Y
Passagens de parede
Com as passagens de parede de três e cinco polos para conectores de instalação IPD, você pode conectar seus dispositivos facilmente e sem ferramenta. A gama de produtos inclui passagens de parede como variantes de pino ou soquete com uma conexão push-in no lado do dispositivo para montagem própria ou condutores individuais já conectados.
Ir para as passagens de parede
Passagens de parede
Conectores de instalação
Os conectores de instalação IPD na versão de pino e soquete oferecem uma conexão para cabos de três e cinco polos para bitolas de condutor até 2,5 mm². A montagem ocorre sem ferramenta por meio de conexão Push-Lock. O travamento rápido tipo baioneta permite uma instalação conveniente. A posição de encaixe engata de forma clara e segura, com codificação mecânica contra encaixe incorreto.
Ir para os conectores de instalação
Conectores de instalação

Soluções para requisitos especiais


Passagem de parede IPD

Passagem de parede IPD com conexão de condutores direta

Instalação fácil sem conectores

Com as passagens de parede IPD para uma conexão direta do cabo, você economiza o conector de campo. O cabo é simplesmente passado pela luva no lado do campo e conectado diretamente ao dispositivo usando a Push-in Technology com uma conexão leve como uma pluma. Depois encaixe a luva e estabeleça o alívio de tração pela porca e pronto.

Conectores de instalação da série IPD 1,5

Conexão de condutores simples em espaços de montagem limitados

Os conectores de instalação compactos IPD 1,5 são ideais para situações de instalação em locais confinados. Eles são adequados para a transmissão de sinais e dados graças às bitolas de condutor desde 0,25 mm². A conexão por mola Push-Lock e o travamento baioneta permitem economizar tempo no cabeamento e travamento e remoção seguros e sem ferramentas, independentemente do tipo de condutor e da situação de instalação.

Conector DC e passagem de parede IPD

Conector DC e passagem de parede IPD

Saída de dispositivo DC plugável

Com o conector DC de 5 polos e a passagem de parede, é possível realizar sem esforço a saída do dispositivo DC plugável. A conexão de condutores é efetuada convenientemente no lado do campo e do dispositivo sem ferramenta, graças à conexão push-in ou Push-Lock.

Ideal para inúmeras aplicações Nossos sistemas de instalação oferecem uma distribuição de energia flexível e robusta em aplicações prediais, industriais e externas.

Túnel com iluminação
Infraestrutura de transportes
Aerogerador em parque solar
Geração de energia
Carros elétricos por baixo de estação de recarga alimentada a energia solar
Eletromobilidade
Estação de base LTE
Telecomunicação
Edifício de escritórios por dentro
Infraestrutura de edifícios
Navio porta-contêineres
Setor marítimo e offshore
Esteira transportadora
Intralogística
Edifício de produção
Produção
Sistema AVAC em um telhado
Aquecimento, ventilação e ar condicionado
Estação de carga para bicicleta elétrica
Micromobilidade
E-PAPER
Resumo de todos os sistemas de instalação

Informe-se sobre nosso portfólio de sistemas de instalação. Consoante a aplicação, selecione entre conexão de cabos simples, ​distribuição de energia confortável ou ​conexão de dispositivos compacta.

Abrir E-Paper
Sistemas de instalação IPD, QPD e PRC