Extensão do portfólio de segurança – Módulos IO seguros para Failsafe over Ethercat

20.02.2024
Módulo IO seguro

Para implementar um sistema seguro, a Phoenix Contact oferece dois novos módulos IO Safety para Safety over Ethercat (FSoE) em um design compacto.

O Safety over Ethercat (FSoE) se estabeleceu como um importante protocolo de segurança paralelamente ao PROFIsafe. A Phoenix Contact apoia essa tendência de mercado com a família compacta AXL SE. Em combinação com o acoplador de bus Ethercat, as soluções de segurança baseadas em FSoE podem ser realizadas de forma simples e com economia de espaço. O módulo AXL SE FSDI8/3 compreende oito entradas digitais seguras com tecnologia de conexão de três condutores. O módulo AXL SE FSDO4/2 tem quatro saídas digitais de até 2 A.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications