Notícias Informe-se com nossas notícias atuais sobre nossos produtos e tecnologias, nossa empresa, nosso desenvolvimento estratégico de negócios e nosso empenho sustentável. Na área de downloads pode baixar comodamente informações da imprensa e material de imagem.

  • Filtros:
  • Filtros utilizados (1):
Caixas I/O IO-Link compactas para a instalação de campo

Novas caixas I/O compactas para dispositivos IO-Link para instalação em campo

As novas caixas I/O para dispositivos IO-Link da Phoenix Contact acrescentam dispositivos robustos ao portfólio da família de produtos Axioline E. Elas oferecem um processamento de sinais digitais e opções de conexão flexíveis para ambientes exigentes.

Conceito de segurança a 360° da Phoenix Contact

Conceito de segurança a 360° para uma proteção abrangente de produtos, soluções e serviços

Também na aquisição de dados em instalações fotovoltaicas ou eólicas, a segurança do acesso aos dados adquiridos e às vias de transmissão são de grande importância. Além do risco cada vez maior de ataques de hackers, existem várias regulamentações legais para proteger sua empresa contra ciberataques. Isso inclui a Cyber Resilience Act, a diretriz NIS 2 e o regulamento KRITIS. Atualmente, não há uma norma harmonizada para sua implementação. No entanto, é de se esperar que a norma de segurança líder a nível internacional IEC 62443 tenha um papel decisivo.

Módulos de medição de temperatura Axioline

Novos módulos de medição de temperatura por resistência para Axioline F e Axioline P

A Phoenix Contact amplia o portfólio dos sistemas E/S remotos Axioline F e Axioline P com três novos módulos de medição de temperatura por resistência (módulos RTD) que suportam dispositivos de medição de temperatura resistivos.

Aplicação Catan C1 EN

Nova família de controladores para a automação de edifícios e espaços

Na automação de edifícios e espaços, geralmente são usados distribuidores de triagem compactos que oferecem pouco espaço para a instalação do hardware. Por isso, a Phoenix Contact expandiu seu portfólio de produtos para incluir dispositivos no formato para montagem em trilho DIN. Além do comprovado controle de edifícios ILC 2050 BI, a partir de agora está disponível o novo controlador Catan C1 EN.

 Novas caixas I/O para dispositivos IO-Link em uma caixa robusta de zinco fundido sob pressão

Novas caixas I/O para dispositivos IO-Link

Com as duas novas caixas I/O para dispositivos IO-Link AXL E IOL DI16 M12 6M e AXL E IOL DIO8/8 M12 6M, a Phoenix Contact amplia o portfólio da nova geração de I/O Axioline E para a automação sem quadro de comando com dispositivos para o processamento digital de sinais.

Entrega do certificado para o PLCnext Control na Hannover Messe

PLCnext Control certificado para a comunicação segura conforme IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3

O PLCnext Control da Phoenix Contact agora também foi certificado pela DNV conforme as normas internacionais IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3 para comunicação segura em sistemas de gerenciamento de energia. O controlador foi anteriormente o primeiro no mercado a ser certificado com uma gama de funções em conformidade com a norma IEC 62443 4-2 SL2.

Módulo IO seguro

Extensão do portfólio de segurança – Módulos IO seguros para Failsafe over Ethercat

Para implementar um sistema seguro, a Phoenix Contact oferece dois novos módulos IO Safety para Safety over Ethercat (FSoE) em um design compacto.

Secure Edge Box

Edge Computing inteligente powered by PLCnext Technology

Com o ecossistema aberto PLCnext Technology e os dispositivos Edge EPC 1502 e EPC 1522 da Phoenix Contact, os usuários obtêm toda a flexibilidade na área da avaliação de dados locais em instalações Greenfield e Brownfield.