Novas caixas I/O para dispositivos IO-Link

24.09.2024
 Novas caixas I/O para dispositivos IO-Link em uma caixa robusta de zinco fundido sob pressão

Com as duas novas caixas I/O para dispositivos IO-Link AXL E IOL DI16 M12 6M e AXL E IOL DIO8/8 M12 6M, a Phoenix Contact amplia o portfólio da nova geração de I/O Axioline E para a automação sem quadro de comando com dispositivos para o processamento digital de sinais.

Com o grau de proteção IP65/67/69 mais alto e uma caixa de zinco fundido sob pressão totalmente encapsulada, a nova geração de I/O Axioline E foi projetada para uso direto em uma máquina sob condições ambientais especialmente adversas. Uma ampla faixa de temperatura, assim como a alta resistência relativamente a influências ambientais, permitem seu uso em muitas aplicações diferentes. Todos os dispositivos permitem o cabeamento de campo flexível com conectores roscados M12 comprovados ou com a nova tecnologia de conexão rápida M12 Push-Pull.

A tecnologia IO-Link oferece uma comunicação consistente e padronizada em todo o mundo, desde o controlador até o nível de sensor/atuador. Composto por um mestre IO-Link e um dispositivo IO-Link, um sistema IO-Link pode ser integrado a todos os sistemas padrão de bus de campo e de automação. O IO-Link permite o acesso a dados de processo, dados de diagnóstico e informações do dispositivo, bem como aos parâmetros dos dispositivos IO-Link. O conceito de instalação entre um mestre IO-Link e um dispositivo IO-Link se baseia em um simples cabo padrão de 3 condutores sem blindagem.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications