Novos módulos de medição de temperatura por resistência para Axioline F e Axioline P

22.04.2025
Módulos de medição de temperatura Axioline

A Phoenix Contact amplia o portfólio dos sistemas E/S remotos Axioline F e Axioline P com três novos módulos de medição de temperatura por resistência (módulos RTD) que suportam dispositivos de medição de temperatura resistivos.

Com os novos módulos de entrada Axioline AXL P RTD8 1F, AXL P EX IS RTD8 1F e AXL F EX IS RTD8 XC 1F, a plataforma de E/S de alta disponibilidade da família de produtos Axioline P foi ampliada para incluir a conexão de dispositivos de medição de temperatura resistivos (RTD). Um módulo de entrada de segurança intrínseca RTD completa o portfólio da família de produtos Axioline F.

Os módulos RTD da família de produtos Axioline P dispõe de todas as especificações da plataforma Axioline P reforçada. A fonte de alimentação é fornecida por meio de módulos base de bus, o que significa que os módulos RTD podem ser substituídos durante a operação e exibem uma elevada imunidade a interferência. O módulo de segurança intrínseca AXL F EX IS RTD8 1F é uma extensão do sistema I/O remoto Axioline F existente. Ele tem as especificações dos módulos I/O XC padrão.

Todos os módulos de entrada RTD suportam sensores comuns de placa de circuito impresso e níquel, assim como vários tipos de sensores KTY8x e entradas lineares com 500 Ω, 5 KΩ e 10 KΩ. Os módulos são caracterizados pela proteção contra curto-circuito, faixas de temperatura ampliadas (-40 °C a 70 °C), certificações IEC Ex e ATEX Classe 1 Divisão 2, Zona 2. Os módulos de segurança intrínseca podem ser instalados em atmosferas potencialmente explosivas da Divisão 2, Zona 2 e conectados a sensores em áreas da Zona 0,1.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications