Relés de segurança multifuncionais: duas funções de proteção em um dispositivo
Com o relé de segurança multifuncional PSRuni da Phoenix Contact, podem ser monitoradas até duas funções de segurança com apenas um dispositivo. A cobertura das funções de segurança comuns permite a configuração flexível e a personalização de acordo com os requisitos individuais.
O relé de segurança oferece uma solução de segurança flexível e multifuncional para uma variedade de aplicações. Com o PSRuni, a configuração é realizada diretamente no dispositivo, o que facilita a adaptação a requisitos específicos. A compatibilidade com vários sensores e atuadores permite uma integração perfeita com os sistemas existentes. O relé de segurança é adequado para o monitoramento de botões de parada de emergência, portas de proteção e cortinas de luz, por exemplo.
Além de sua multifuncionalidade e uso em operação de canal único e duplo, o relé de segurança PSRuni cumpre os altos padrões de segurança até SIL 3 e PL e. Com sua função de partida monitorada automática ou manual, a conexão de condutores push-in assim como a instalação e manutenção simples, o dispositivo é extremamente fácil de usar.
"Com o novo relé de segurança PSRuni, estamos oferecendo aos nossos clientes uma solução flexível e confiável que atende os crescentes requisitos de segurança de máquinas", diz Yasin Yasar, gerente de produtos da Phoenix Contact. "O foco está na economia de espaço e no manuseio intuitivo."