Maior segurança através do monitoramento de falhas de linha
Com base na nova rede de resistências da Phoenix Contact, os contatos sem potencial de terra e os interruptores de proximidade podem ser usados em combinação com módulos de entrada de acordo com a norma NAMUR IEC/EN 60947-5-6 para o monitoramento de falhas de linha. Isso se mostra indispensável em aplicações com elevados requisitos de segurança.
Com a ajuda de Push-in Technology, a rede de resistências pode ser rápida e facilmente integrada ao cabeamento existente. A caixa compacta permite a instalação flexível, mesmo em áreas confinadas, como canaletas de cabos ou caixas de transmissores pequenos. Graças à declaração de Equipamento Simples para equipamentos simples que não são fonte de ignição, a rede de resistências também é adequada para uso em ambientes potencialmente explosivos.
A solução prática e eficiente para o monitoramento de falhas de linha é ideal para a adaptação e o aumento da segurança em aplicações industriais.