Condicionador de sinal Ex i altamente compacto e transdutor de medição MINI Analog Pro com pacote de certificação abrangente

22.04.2025
O condicionador de sinal Ex i e o transdutor MINI Analog Pro com logotipo SIL 3 e Ex i, assim como logotipos do GIT Safety Award e do German Innovation Award

Os condicionadores de sinal com segurança intrínseca de 6,2 mm de isolamento estreito e os transdutores da família de produtos MINI Analog Pro da Phoenix Contact dispõe agora de outras certificações, além da ATEX/IECEX e CCC Ex.

Essas são as diretrizes da UL para locais normais e perigosos (ordloc/hazloc), assim como do INMETRO (certificação brasileira) e da DNV para aplicações marítimas. Em combinação com a avaliação de acordo com o mais alto nível de segurança SIL 3, a família de produtos reúne proteção contra explosão intrínseca e segurança funcional até SIL 3 1oo1 em um design particularmente compacto em termos de largura e altura.

As certificações ATEX/IECEX garantem a operação segura em atmosferas potencialmente explosivas, tanto na UE quanto no mundo todo. Além disso, a certificação UL, que é particularmente importante para o mercado norte-americano, confirma a conformidade com os rigorosos padrões de segurança. Além disso, a certificação do INMETRO garante que os produtos estejam em conformidade com os padrões brasileiros de segurança e qualidade. Por fim, a certificação DNV atesta a conformidade com os altos requisitos de segurança e qualidade do setor de transporte marítimo, o que permite o uso em áreas offshore.

Além das certificações internacionais para todas as zonas e grupos de materiais, os produtos oferecem uma faixa de temperatura estendida de -40 °C a 70 °C e uma faixa de altitude documentada de até 5.000 m. O mais alto nível de segurança SIL 3 (um em um) garante o contator de pessoas, do ambiente e dos sistemas.

O design de fácil utilização e o conceito operacional facilitam o manuseio. Com configuração e monitoramento intuitivos através do aplicativo, gateways de comunicação, etiquetagem digital e placa de informação digital, a família de produtos MINI Analog Pro também oferece digitalização de ponta a ponta.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications