PLCnext Control certificado para a comunicação segura conforme IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3

21.05.2024
Entrega do certificado para o PLCnext Control na Hannover Messe

O PLCnext Control da Phoenix Contact agora também foi certificado pela DNV conforme as normas internacionais IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3 para comunicação segura em sistemas de gerenciamento de energia. O controlador foi anteriormente o primeiro no mercado a ser certificado com uma gama de funções em conformidade com a norma IEC 62443 4-2 SL2.

Com esse novo desenvolvimento, o PLCnext Control está estabelecendo novos padrões no mundo da segurança de TI industrial. A combinação da IEC 61850 Ed. 2.1 e da IEC 62351-3, baseada na certificação IEC 62443, é mais do que apenas um avanço técnico. Ela ajuda a melhorar a segurança e a confiabilidade do fornecimento de energia e a moldar um futuro sustentável. A IEC 61850 Ed. 2.1 é o padrão internacional para transmissão de dados em redes de energia elétrica. Ela permite uma comunicação eficiente e confiável, o que é essencial para a distribuição moderna de energia. A IEC 62351-3 descreve o padrão para cibersegurança em sistemas de gerenciamento de energia. Ela garante a segurança da troca de dados, pois todos os dados encaminhados estão protegidos contra acesso não autorizado. A integração desses padrões nos controladores PLCnext Control significa que, além de estar disponível uma plataforma robusta para automação, ela também permite a comunicação segura de dados. Isso é crucial porque o mundo está se tornando cada vez mais interconectado e a segurança de TI deve estar no centro de todos os desenvolvimentos tecnológicos.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications