Nova família de controladores para a automação de edifícios e espaços
Na automação de edifícios e espaços, geralmente são usados distribuidores de triagem compactos que oferecem pouco espaço para a instalação do hardware. Por isso, a Phoenix Contact expandiu seu portfólio de produtos para incluir dispositivos no formato para montagem em trilho DIN. Além do comprovado controle de edifícios ILC 2050 BI, a partir de agora está disponível o novo controlador Catan C1 EN.
O controlador compacto, com uma largura de apenas seis HP, se caracteriza por uma combinação flexível de 14 entradas e saídas configuráveis individualmente, resultando em maior economia de espaço e de custos. As oito entradas universais são adequadas, p. ex., para sensores de temperatura, interfaces de 0 ... 10 V ou como contadores. Os dois canais universais e os quatro canais digitais podem ser configurados alternativamente como saídas ou entradas. O Catan C1 EN, que é equipado com um Switch Ethernet Gerenciável, inclui três interfaces Ethernet, duas seriais RS-485 e duas USB-C para conectar um painel de controle e dispositivos periféricos USB. Ele também é o primeiro controlador Niagara a ter uma interface KNX TP integrada. O painel de controle plugável apoia na colocação em funcionamento, operação e manutenção locais. Além disso, há duas interfaces SPE para os vários módulos de expansão Catan. O Emalytics e o Niagara Framework fornecem uma ferramenta poderosa de ambiente de programação e visualização que também é usada pelo ILC 2050 BI estabelecido. Esse equipamento permite integrar protocolos, como BACnet, KNX ou Modbus, e o controlador pode ser facilmente integrado a um ambiente de cloud.
O Catan C1 EN contribui para a redução do consumo de energia de edifícios, um importante bloco rumo a uma All Electric Society na qual a energia gerada de forma regenerativa esteja disponível em todo o mundo em quantidades suficientes e de forma totalmente econômica como a principal forma de energia.