Controles de edifícios ILC e Catan

Controles de edifícios

Confie nos sistemas de controle de edifícios com o Niagara Framework®: Nosso portfólio de controladores e módulos I/O oferece o máximo de flexibilidade. Ideal para aplicações centralizadas e descentralizadas – desde reformas até novas construções. Compacto, dimensionável e fácil de integrar.

Go to Product Detail Page for item 2861302
IB IL AI 2/SF-PAC - Módulo analógico
IB IL AI 2/SF-PAC - Módulo analógico
2861302

Inline, Terminal de entrada analógica, Entradas analógicas: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão: 2 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 500 kBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive conector Inline e campo de identificação

Kit de avaliação Catan
Comece agora com Catan

Deixe-se inspirar pela funcionalidade, a operação e o desempenho da nova família de produtos Catan para automação predial – a um preço especial único.

Encomendar o conjunto de inicialização
Controlador Catan

Resumo de suas vantagens Máxima flexibilidade na automação predial

  • Escalabilidade – eficiência particularmente alta e expansibilidade flexível para aplicações centralizadas e descentralizadas
  • Alta densidade I/O – para uma solução que economiza espaço e custos
  • Fácil instalação – também pode ser realizado em ambientes de instalação apertados ou complexos sem nenhum problema
  • Integração perfeita – também em projetos de outros parceiros Niagara Framework®
  • Planejamento preparado para o futuro – disponibilidade garantida de produtos das famílias de controladores até 2035

Nossos sistemas de controle de edifícios em comparação

Identifique seu sistema de controle de edifícios adequado em apenas alguns passos.

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Sistemas de gerenciamento de edifícios compatíveis
Versões do Niagara Framework® N4
Complementos do Emalytics para o Niagara Framework®
Situação de instalação ideal
Subdistribuição elétrica
Quadro de comando
Protocolos e interfaces
IoT e protocolos prediais BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI e SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI e LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI e LON
Interface KNX-TP integrada
Comunicação SPE entre as unidades de controle
Outras informações
Tela conectável disponível para operação de substituição local
Conformidade com CRA
Módulos I/O 8 UI, 4 DOI, 2 UOI integrados e até 16 módulos de expansão até 63 módulos de expansão Inline até 63 módulos de expansão Inline
Mais sobre o Catan C1 EN Mais sobre o ILC 2250 BI(-L) Mais sobre o ILC 2050 BI(-L)
Cibersegurança no quadro de comando

Preparado para o futuro com a Lei de Resiliência Cibernética (CRA)

Os sistemas em rede desempenham um papel central na automação predial. Desde o controle de aquecimento e iluminação até o controle de acesso – a integração de tecnologias digitais oferece inúmeros benefícios, mas também apresenta riscos. A Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da União Europeia garante que os produtos com elementos digitais usados na automação predial atendam a requisitos de segurança particularmente altos.
Nossos produtos e sistemas para automação predial atendem aos requisitos rigorosos da CRA e, portanto, oferecem a máxima segurança e confiabilidade. Confie em nossa competência. Aumente a resistência a ciberataques.

Família de produtos Catan


Resumo das características principais do Catan

Mapa interativo de imagens: portfólio de controles de edifícios
Trabalho pioneiro na automação KNX
Como o primeiro controlador do mundo baseado na tecnologia Niagara Framework®, o Catan C1 EN tem uma interface KNX TP. Isso permite o acesso direto à automação KNX sem gateways adicionais.
Trabalho pioneiro na automação KNX
Operação intuitiva com tela tátil de 2,4"
Para cada módulo da linha de produtos, o Catan Control Panel pode ser acoplado opcionalmente durante a operação. Essa tela destacável não apenas serve como um nível de operação prioritário local, mas também oferece um serviço particularmente simples graças à navegação intuitiva no menu e aos aplicativos específicos do módulo.
Mais sobre a tela
Operação intuitiva com tela tátil de 2,4"
Interligado em todos os níveis
O Catan C1 EN oferece conectividade abrangente com três portas LAN, duas conexões USB e interfaces RS-485 integradas. O switch Ethernet de três portas integrado permite o gerenciamento flexível de portas LAN e WAN e suporta RSTP para proteção loop confiável. A comunicação por meio de duas placas de rede torna o controlador ideal para redes segmentadas, conexões redundantes e arquiteturas de automação sofisticadas.
Interligado em todos os níveis
Assistente de serviço acústico
Na automação de salas, são instaladas caixas no teto ou no piso elevado. Em caso de serviço, a busca pelos dispositivos usando planos pode ser demorada. Para simplificar esse processo, os alto-falantes são integrados à unidade de controle e aos módulos de expansão. As mensagens acústicas facilitam muito a localização do dispositivo.
Assistente de serviço acústico
Interligação preparada para o futuro com Single Pair Ethernet
A linha de produtos Catan conta com Single Pair Ethernet (SPE) como base de comunicação universal para toda a rede de automação. Todos os módulos são conectados via SPE - eficiente, com economia de espaço e longo alcance. Até 16 módulos de expansão podem ser conectados ao controlador por meio de linhas de telecomunicação simples ao longo de várias centenas de metros.
Interligação preparada para o futuro com Single Pair Ethernet
Expansão I/O compacta
O módulo de relé, que tem apenas seis HP de largura, combina seis potentes saídas digitais com oito entradas universais em uma caixa compacta. Os canais de entrada flexíveis permitem a conexão direta de vários sensores e dispositivos, por exemplo, sensores de temperatura, contadores de corrente ou sinais de contato. Os seis relés de comutação integrados foram projetados para uma carga contínua de 16 A até 230 V AC e, portanto, oferecem uma potência de comutação confiável mesmo para aplicações exigentes.
Mais sobre o módulo de expansão
Expansão I/O compacta
Canais IO multifuncionais
Todos os módulos da família de produtos Catan têm canais I/O altamente flexíveis que podem ser configurados para até seis aplicações diferentes por canal, desde sinais digitais e analógicos até funções especializadas. A conexão é feita de forma conveniente por meio de terminais push-in de 1,5 mm² e quase todos os formatos de sinal podem ser processados diretamente. Para aplicações potentes, até mesmo conexões de 2,5 mm² estão disponíveis para os relés de 16 A.
Canais IO multifuncionais
Interfaces RS-485
As duas interfaces RS-485 integradas podem ser convenientemente terminadas por meio do gerenciamento baseado na Web e configuradas para o BIAS – sem nenhuma ferramenta adicional. Para permitir a integração simples aos sistemas prediais e de automação existentes, ambas as interfaces suportam os protocolos comuns Modbus/RTU e BACnet MS/TP.
Interfaces RS-485
Quadro de subdistribuição de uma instalação elétrica
Módulos Catan no quadro de subdistribuição elétrica
Pessoa no PC com módulo Catan
Quadro de subdistribuição de uma instalação elétrica

Nossa família de produtos Catan impressiona por seu design de hardware padronizado. O controle, incluindo I/Os integradas e o módulo de expansão na caixa de montagem em série, tem uma largura de seis unidades de passo horizontal e um arranjo idêntico de pontos de conexão. Isso facilita muito a expansão dos sistemas existentes, pois os requisitos de espaço da família de produtos são fáceis de estimar. O design compacto dos módulos Catan permite que eles sejam usados em quadros de subdistribuição elétrica, pequenos quadros de distribuição e até mesmo em áreas de instalação particularmente pequenas de sistemas técnicos de edifícios.

Módulos Catan no quadro de subdistribuição elétrica

O portfólio de produtos Catan combina as duas principais plataformas de tecnologia Niagara Framework® e KNX em um único sistema pela primeira vez – uma inovação única no setor de construção até o momento.
Com o Catan, as infraestruturas KNX existentes podem ser perfeitamente integradas ao mundo do Building IoT. A solução utiliza eficientemente o cabeamento KNX existente, graças à moderna tecnologia Single Pair Ethernet (SPE).

Pessoa no PC com módulo Catan

Todos os dispositivos da família de produtos Catan vêm de fábrica com um gêmeo digital, que serve como uma fonte central de informações durante todo o ciclo de vida do produto. Além de uma placa de informação digital, a documentação técnica e as informações importantes de serviço estão disponíveis on-line o tempo todo.
O Catan C1 EN também é equipado com gerenciamento baseado na web, que permite a configuração simples diretamente por meio do browser de Internet padrão, sem nenhum software adicional.

Família de produtos ILC


Resumo das características principais do ILC

Mapa de imagens interativo: controlador para a automação de edifícios
Integração à rede Ethernet
Ambas as gerações da família de produtos ILC 2x50 BI têm quatro portas LAN, duas interfaces USB e RS-485. O switch Ethernet de quatro portas integrado permite o gerenciamento flexível de portas LAN e WAN, RSTP para proteção loop e comunicação por meio de duas placas de rede.
Integração à rede Ethernet
Controle inteligente das luzes com DALI-2
A série ILC 2x50 BI é compatível com o padrão DALI-2 para controle da iluminação moderno e em conformidade com o padrão em edifícios. Com um master DALI integrado, funcionalidade MultiMaster e uma fonte de alimentação DALI integrada, o sistema oferece uma solução completa para controlar e monitorar luzes, sensores e elementos de comando – sem nenhum gateway adicional.
Controle inteligente das luzes com DALI-2
Interfaces RS-485
As duas interfaces seriais RS-485 integradas oferecem flexibilidade máxima para comunicação industrial. Ambas as portas podem ser convenientemente terminadas por meio de chaves DIP e configuradas para BIAS. As interfaces são compatíveis com protocolos comuns, como Modbus/RTU e BACnet MS/TP, ideais para uma integração perfeita com os sistemas de automação e gerenciamento predial existentes. Outras interfaces seriais estão disponíveis como opção.
Interfaces RS-485
Preparado para LON para retrofit
Ambas as gerações da família de produtos ILC 2x50 BI ainda estão disponíveis como variantes LON – com uma interface LON TP/FT-10 integrada para conexão direta a redes de edifícios LonWorks® existentes. Isso significa que os sistemas de automação predial mais antigos também podem ser modernizados sem problemas – ideal para a modernização com eficiência energética e para soluções de edifícios inteligentes preparadas para o futuro.
Mais sobre ILC 2x50 BI-L
Preparado para LON para retrofit
Fonte de alimentação de 24 V escalável para arquiteturas de sistemas modulares
O ILC 2x50 BI(-L) é alimentado por uma fonte de tensão central de 24 V DC e fornece esse potencial de forma eficiente para todos os bornes Inline conectados. Módulos adicionais para alimentação de potencial e isolamento estão disponíveis para segmentação flexível – ideal para distribuição de energia estruturada, proteção direcionada e criação de soluções de automação complexas.
Fonte de alimentação de 24 V escalável para arquiteturas de sistemas modulares
Entradas e saídas digitais
As entradas e saídas digitais da série ILC 2x50 BI impressionam por sua granularidade fina e permitem o processamento de sinais preciso ao nível do canal. Graças à tecnologia de conexão de condutor N universal, você se beneficia de opções de fiação flexíveis que são adequadas para qualquer situação de instalação no quadro de comando.
Entradas e saídas digitais
Entradas e saídas analógicas
A série ILC 2x50 BI oferece entradas e saídas analógicas potentes que suportam uma ampla gama de tipos de sinais, incluindo sinais de corrente, tensão e temperatura. Cada canal é configurável individualmente e pode ser adaptado de forma flexível à respectiva aplicação. Os modelos Eco estão disponíveis para projetos particularmente econômicos, que estão reduzidos ao essencial sem comprometer a qualidade e a confiabilidade.
Entradas e saídas analógicas
Módulos de comunicação para automação predial integrada
A série ILC 2x50 BI pode ser expandida especificamente usando módulos de comunicação potentes – para fácil integração em sistemas modernos de automação predial. Com suporte para M-Bus e MP-Bus, os módulos permitem a conexão direta com os padrões de fieldbus estabelecidos. Isso permite que os sistemas de energia, ar condicionado e ventilação sejam eficientemente interligados, monitorados e controlados.
Módulos de comunicação para automação predial integrada
Instalação elétrica no quadro de comando do edifício
ILC 2x50 BI(-L) com tecnologia Niagara Framework®
Controle de edifícios
Automação predial no quadro de comando e Emalytics
Instalação elétrica no quadro de comando do edifício

O controlador ILC 2x50 BI(-L) foi concebido especialmente para as tarefas de automação em edifícios, nomeadamente para o monitoramento e controle da infraestrutura de edifícios, fluxos de energia e na área AVAC. Seu design industrial garante alta confiabilidade e os torna adequados para aplicações críticas para os negócios. Com certificações importantes, como IEC 61000, UL 508 e BTL, o controlador IoT está idealmente equipado para uso em várias aplicações.

ILC 2x50 BI(-L) com tecnologia Niagara Framework®

Como o único controlador do mundo baseado na tecnologia Niagara Framework®, o ILC 2x50 BI(-L) pode expandir até 63 módulos Inline para canais I/O digitais e analógicos, bem como para todos os sistemas de bus comumente usados na tecnologia predial.
Com uma largura de apenas 80 mm, o controlador economiza muito espaço. Outros protocolos de IoT e prediais também podem ser perfeitamente integrados.

Controle de edifícios

Nosso sistema Inline foi projetado para oferecer confiabilidade e disponibilidade funcional em longo prazo. Nosso objetivo é manter nosso portfólio Inline disponível até, pelo menos, 2035. Para isso, os artigos correspondentes são atualizados regularmente com as etapas necessárias de manutenção do produto em hardware e/ou firmware.

Automação predial no quadro de comando e Emalytics

O ILC 2x50 BI(-L) vem com gerenciamento baseado na web, que suporta a configuração do dispositivo sem software adicional por meio de um browser de Internet padrão. Todos os sinais dos canais I/O são lidos e gravados independentemente do aplicativo.
Independentemente disso, o servidor web integrado garante visualizações locais de alto desempenho usando as instalações complementares do Emalytics.

Contato


Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Terei prazer em assessorar você em seus projetos de modernização ou de novas construções. Beneficie-se de nossa experiência de vários anos e de nossa abrangente gama de serviços.

Referências