O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para o registro de sinais de tensão analógicos. Os valores de medição são apresentados no formato de representação normalizada. Os terminais Inline ECO estão certificados para a faixa de temperatura de 0 °C até +55 °C. A base eletrônica e o conector Inline estão incluídos no volume de fornecimento.
IB IL AI 4/U/0-10-ECO
-
Módulo analógico
2702496
Inline, Terminal de entrada analógica, Entradas analógicas: 4, 0 V ... 10 V, tecnologia de conexão: 2 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 500 kBit/s, grau de proteção: IP20, incluindo conector Inline
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Velocidade de transmissão | 500 kBit/s |
| Módulo | |
| Código ID (dec) | 126 |
| Código identificação (hex) | 7E |
| Código de comprimento (hex) | 04 |
| Código de comprimento (dec) | 04 |
| Canal de dados do processo | 64 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 8 Byte |
| Área de endereçamento de saída | 0 Byte |
| Tamanho do registro | 64 Bit |
| Necessidade de dados de parâmetros | 1 Byte |
| Necessidade de dados de configuração | 4 Byte |
| Analógico: Geral | |
| Denominação entrada | Entradas analógicas |
| Descrição da entrada | Entradas de terminação simples, tensão |
| Quantidade de entradas | 4 |
| Tipo de conexão | Conector Inline |
| Tecnologia de conexão | 2 condutores |
| Indicação sobre tecnologia de conexão | blindado, par trançado |
| Sinal de entrada tensão | 0 V ... 10 V |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 115 kΩ |
| Resolução Conversor A/D | 12 Bit |
| Formatos de dados | Representação normalizada |
| Representação do valor de medição | 16 bits |
| Ligação de proteção | Proteção contra sobrecarga; máx. ±30 V DC |
| Proteção contra transientes; Diodo supressor | |
| Família de produtos | Inline |
| Formato | modular |
| Local de instalação | Quadro de comando |
| Escopo de fornecimento | incluindo conector Inline |
| Sinalização de diagnóstico | Falha da alimentação interna de periferia Mensagem de erro de periférico ao acoplador de bus |
| Erro de soma de verificação Mensagem de erro de periférico ao acoplador de bus |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,9 W |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 70 mA |
| típ. 60 mA | |
| Potenciais: Alimentação dos módulos analógicos (UANA) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através da triagem de potencial) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de corrente | máx. 20 mA |
| típ. 15 mA | |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Lógica de bus (bus local, alimentação lógica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Periférico analógico | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia de conexão | |
| Denominação conexão | Conector de encaixe Inline |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, fixa | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 55 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2702496 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DRI1 |
| Chave de produto | DRI141 |
| GTIN | 4055626205021 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 74,3 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 69 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 977f11f4-92a9-45e5-801a-89f24a808905 |
Produtos compatíveis
-
IB IL SCN-8 - Conector Inline 2726337
-
SKS 8 - Borne para blindagem 3240210
-
SK 8 - Borne para blindagem 3025163
-
SCC 15-NS35 - Borne para blindagem 1019443
-
AB/SKS - Suporte 3240224
-
AB-SK/E - Suporte 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Trilho coletor N 0402174
-
IL CP - Estrela de codificação 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo de identificação 2727501
-
EMT (62X10)R - Plaqueta de encaixe 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marcador de terminais 0828746
-
UC-TMF 6 - Marcador de terminais 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marcador de terminais 0829214
-
UC-TMF 12 - Marcador de terminais 0819233
Suas vantagens
4 canais de entrada analógicos
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 condutores
Faixa de tensão : 0 V ... 10 V
Formato de dados: representação normalizada
Resolução: 12 bits
Indicação de diagnóstico
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP