Controle de edifícios energeticamente eficiente no Köterhof A moderna automação predial reduz a necessidade energética do histórico Köterhof em Oldenburg e, ao mesmo tempo, cria um ambiente de trabalho agradável. Tecnologia inovadora para maior eficiência e sustentabilidade.

Edifício Köterhof

Perfil do cliente


Conversa com o cliente sobre automação de espaços com a CapitalReal GmbH & Co. KG

CapitalReal GmbH & Co. KG

A CapitalReal GmbH & Co. KG é especializada na implementação de projetos imobiliários e de construção na cidade de Oldenburg e em toda a região de Weser-Ems. A empresa planeja, constrói, vende e aluga moradias unifamiliares, geminadas e em banda, bem como apartamentos em propriedade horizontal e imóveis para férias de alta qualidade.

Desafio


Finn Sundermann, CapitalReal

Otimização do aquecimento e resfriamento

O design sofisticado e a tecnologia inovadora se encontram na moderna ampliação com os escritórios da CapitalReal. Janelas do chão ao teto com sombreamento automático e móveis elegantes criam um ambiente de trabalho agradável. No entanto, a climatização de espaços internos não podia ser controlado de forma suficientemente individualizada, o que prejudicava o conforto dos colaboradores. Além disso, os painéis de operação de espaços de grande formato pareciam inadequados para o ambiente de alta qualidade. A EPM GmbH, de Lindern, foi contratada para modernizar e automatizar os sistemas de aquecimento e resfriamento, mantendo a arquitetura original e a instalação da tubulação.

Solução


Controlador Catan C1 EN com tela removível
O pessoal técnico mostra os dispositivos I/O instalados no teto suspenso
Controlador Catan C1 EN na subdistribuição
Programação, visualização e avaliação da automação predial no Köterhof
Controlador Catan C1 EN com tela removível

Os colaboradores podem aquecer e resfriar os espaços, conforme suas necessidades pessoais, usando os painéis de operação baseados em KNX. Isso cria um ambiente de trabalho agradável e promove a satisfação e a produtividade. À noite, a temperatura em todo o edifício é reduzida e, pela manhã, é aumentada a um valor padrão, que os colaboradores podem ajustar individualmente.

O pessoal técnico mostra os dispositivos I/O instalados no teto suspenso

Os dispositivos de circulação para aquecimento e resfriamento são instaladas no teto suspenso. Os sensores de temperatura e dispositivos I/O encaminham os valores registrados para o controle de edifícios, permitindo o uso eficiente da infraestrutura existente, sem a necessidade de instalar novos cabos.

Controlador Catan C1 EN na subdistribuição

Para o projeto do Köterhof, a CapitalReal aposta no controlador compacto Catan C1 EN. Ele é ideal para distribuidores de triagem com economia de espaço e oferece diversas interfaces de comunicação, incluindo Ethernet, USB-C, RS-485 e KNX-TP. Com 14 canais I/O livremente configuráveis, ele permite a integração flexível de funções como regulagem de temperatura, controle de ventiladores e gerenciamento de diagnósticos. Complementado por módulos de expansão e uma fonte de alimentação montada em trilho DIN, o controlador pode ser personalizado para cada andar.

Programação, visualização e avaliação da automação predial no Köterhof

O sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics oferece visualização baseada na web, por andar e controle central de todas as funções. Graças às redes separadas de IT e OT, é garantido um nível especialmente alto de cibersegurança.
Em conjunto com o Niagara Framework®, o Emalytics permite uma programação flexível, bem como a análise e o processamento de todos os dados do edifício de acordo com as necessidades – desde o monitoramento de energia até à regulagem de temperatura. Os valores podem ser convenientemente acessados e controlados via smartphone.

Kontakt

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Terei prazer em assessorar você em seus projetos de modernização ou de novas construções. Beneficie-se de nossa experiência de vários anos e de nossa abrangente gama de serviços.

Produtos


Resumo


Conversa com o cliente sobre a automação de espaços com o controle de edifícios Catan C1 EN

Reequipamento eficiente – Aumento do conforto em edifícios recentes

O projeto do Köterhof mostra como os edifícios existentes podem ser operados de forma eficiente e sustentável usando a moderna tecnologia de automação. O novo controle de edifícios Catan C1 EN reduz a necessidade de energia e proporciona um ambiente de trabalho agradável. Em funcionamento desde o outono de 2024, já foram realizados vários reajustes. A partir de 2026, estarão disponíveis dados comparativos sobre a eficiência energética.