Nossa família de produtos Catan impressiona por seu design de hardware padronizado. O controle, incluindo I/Os integradas e o módulo de expansão na caixa de montagem em série, tem uma largura de seis unidades de passo horizontal e um arranjo idêntico de pontos de conexão. Isso facilita muito a expansão dos sistemas existentes, pois os requisitos de espaço da família de produtos são fáceis de estimar. O design compacto dos módulos Catan permite que eles sejam usados em quadros de subdistribuição elétrica, pequenos quadros de distribuição e até mesmo em áreas de instalação particularmente pequenas de sistemas técnicos de edifícios.
Módulo de expansão para controladores Catan. 8 entradas universais e 6 saídas digitais com relés biestáveis para 230 V AC / 16 A. Operação de prioridade local através do painel de controle Catan. Conexão com o controlador Catan através de Single Pair Ethernet.