O controlador CATAN C1 EN é o componente central da família de produtos Catan para automação de edifícios e espaços.
Com o Catan-Eval-Kit, você obtém todos os componentes necessários para começar a testar e se familiarizar com o controlador Niagara extremamente compacto e versátil. Deixe-se convencer pelo alto desempenho, da flexibilidade de configuração e das vantagens de visualização e operação através da tela tátil local.
Características mais importantes
• Grande número de 14 entradas e saídas configuráveis
• Conexão de até 16 módulos I/O via Single Pair Ethernet
• Switch Ethernet Gerenciável com 3 portas (1 GB/s)
• Suporte a uma variedade de protocolos baseados em Ethernet, RS-485 e USB
• Engenharia com Emalytics Workbench e Niagara Framework
Para obter mais detalhes, consulte as páginas do produto Catan C1 EN e os componentes de expansão associados.
A licença (limitada a 50 pontos de dados) para o controlador fornecida com o Catan-Eval-Kit não pode ser estendida ou substituída por uma licença normal.
CBL-CATAN EVAL KIT
-
Conjunto de inicialização
1745323
Kit de avaliação para iniciar a automação predial com a nova família de produtos Catan. Consiste no controlador Catan C1 EN, no painel de controle Catan, na fonte de alimentação, na licença (limitada a 50 pontos de dados) para o controlador e na licença para o Emalytics Workbench. O kit serve somente para fins de teste e não representa um aplicativo produtivo.
Ao encomendar o artigo, digite a "ID do Host" do seu PC no campo "Minha referência" no carrinho de compras. A ID do Host é exibida no PC após a instalação de Emalytics Automation.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Economia de espaço e de custos graças à configuração de I/O altamente flexível
Colocação em funcionamento e manutenção por meio de display acoplável para operação local
O potente bus de expansão também permite a instalação distribuída
Interfaces para aplicativos de IoT até a nuvem