CATAN CONTROL PANEL - Display
1371366

É preparada para os requisitos da CRA

Tela tátil para operação prioritária local e configuração do controlador Catan e dos módulos de expansão Catan. Tamanho da tela 2.4“. Conexão através de conector USB-C.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Uma tela de encaixe padronizado para todos os módulos Catan
Operação intuitiva com indicação de estado e substituição dos canais de I/O do módulo subjacente
Operação local mesmo sem conexão com o controlador
Informações adicionais de cada canal estão visíveis, como os nomes dos pontos de dados
Tela IPS de fácil leitura e alto contraste com sensor de toque capacitivo
Controle de acesso via PIN