O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para fornecer sinais analógicos de corrente. Os valores de saída são apresentados no formato de representação normalizada. Os terminais Inline ECO estão certificados para a faixa de temperatura de 0 °C até +55 °C. A base eletrônica e o conector Inline estão incluídos no volume de fornecimento.
IB IL AO 4/I/4-20-ECO
-
Módulo analógico
2702497
Inline, Terminal de saída analógica, Saídas analógicas: 4, 4 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão: 2 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 500 kBit/s, grau de proteção: IP20, incluindo conector Inline
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Velocidade de transmissão | 500 kBit/s |
| Módulo | |
| Código ID (dec) | 125 |
| Código identificação (hex) | 7D |
| Código de comprimento (hex) | 04 |
| Código de comprimento (dec) | 04 |
| Canal de dados do processo | 64 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 0 Byte |
| Área de endereçamento de saída | 8 Byte |
| Tamanho do registro | 64 Bit |
| Necessidade de dados de parâmetros | 1 Byte |
| Necessidade de dados de configuração | 4 Byte |
| Analógico: | |
| Denominação saída | Saídas analógicas |
| Tecnologia de conexão | 2 condutores |
| Indicação sobre tecnologia de conexão | blindado, par trançado |
| Quantidade de saídas | 4 |
| Resolução Conversor D/A | 12 Bit |
| Ligação de proteção | Proteção contra de curto-circuito, proteção contra sobrecarga ; eletrônico |
| Proteção contra transientes; Diodo supressor | |
| Formatos de dados | Representação normalizada |
| Representação do valor de saída | 16 bits |
| Atualização de dados de processo | < 10 ms |
| Sinal de saída corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | < 300 Ω |
| Família de produtos | Inline |
| Formato | modular |
| Local de instalação | Quadro de comando |
| Escopo de fornecimento | incluindo conector Inline |
| Sinalização de diagnóstico | Falha da alimentação interna de periferia Mensagem de erro de periférico ao acoplador de bus |
| Erro de soma de verificação Mensagem de erro de periférico ao acoplador de bus |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 2,4 W |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 50 mA |
| típ. 40 mA | |
| Potenciais: Alimentação dos módulos analógicos (UANA) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através da triagem de potencial) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de corrente | máx. 85 mA |
| típ. 65 mA | |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Lógica de bus (bus local, alimentação lógica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Periférico analógico | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia de conexão | |
| Denominação conexão | Conector de encaixe Inline |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, fixa | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 55 °C (ver tabela "Redução de carga" na ficha técnica) |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2702497 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DRI1 |
| Chave de produto | DRI142 |
| GTIN | 4055626204499 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 74,3 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 74,3 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 30ccfc5f-17c5-46e9-aa3e-bb2c14995dd6 |
Produtos compatíveis
-
IB IL SCN-8 - Conector Inline 2726337
-
SKS 8 - Borne para blindagem 3240210
-
SK 8 - Borne para blindagem 3025163
-
SCC 15-NS35 - Borne para blindagem 1019443
-
AB/SKS - Suporte 3240224
-
AB-SK/E - Suporte 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Trilho coletor N 0402174
-
IL CP - Estrela de codificação 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo de identificação 2727501
-
EMT (62X10)R - Plaqueta de encaixe 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marcador de terminais 0828746
-
UC-TMF 6 - Marcador de terminais 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marcador de terminais 0829214
-
UC-TMF 12 - Marcador de terminais 0819233
Suas vantagens
4 canais de saída analógicos
Conexão dos atuadores com tecnologia de 2 condutores
Faixa de corrente: 4 mA ... 20 mA
Formato de dados: representação normalizada
Resolução: 12 bits
Indicação de diagnóstico
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP