Novas caixas I/O compactas para dispositivos IO-Link para instalação em campo
As novas caixas I/O para dispositivos IO-Link da Phoenix Contact acrescentam dispositivos robustos ao portfólio da família de produtos Axioline E. Elas oferecem um processamento de sinais digitais e opções de conexão flexíveis para ambientes exigentes.
Duas novas caixas I/O para dispositivos IO-Link (AXL E IOL DIO8 M12 3M e AXL E IOL DI8 M12 3M) ampliam a série da nova geração Axioline E para automação sem quadro de comando com dispositivos para processamento de sinais digitais. Com um alto grau de proteção IP65/67/69 e uma caixa de zinco fundido sob pressão totalmente encapsulada e uma largura de construção de somente 30 mm, os dispositivos são projetados para uso direto em uma máquina sob condições ambientais adversas. Ambos os dispositivos permitem o cabeamento de campo flexível com conectores roscados M12 comprovados ou com a nova tecnologia de conexão rápida M12 Push-Pull.