Notícias Informe-se com nossas notícias atuais sobre nossos produtos e tecnologias, nossa empresa, nosso desenvolvimento estratégico de negócios e nosso empenho sustentável. Na área de downloads pode baixar comodamente informações da imprensa e material de imagem.

  • Filtros:
  • Filtros utilizados (1):
Conectores para placa de circuito impresso da série XPC

Push-X no conector para placa de circuito impresso XPC 2,5

A Phoenix Contact complementa a série de conectores para placa de circuito impresso com tecnologia Push-X inovadora com um novo conector para bitolas de condutor até 2,5 mm². A tecnologia Push-X permite conectar condutores flexíveis e rígidos rapidamente e quase sem esforço mediante inserção.

GameChangers para a conexão de dispositivos

GameChangers: a revolução na conexão de dispositivos

A Phoenix Contact apresenta os GameChangers para conexão de dispositivos: com ideias, tecnologias e materiais avançados, eles oferecem soluções para maior velocidade, formato compacto, leveza, robustez, flexibilidade e desempenho na construção de dispositivos.

Conectores Connexis com Push-in Technology

Conectores com Push-in Technology

Os novos conectores Connexis DD31PS com tecnologia de conexão push-in da Phoenix Contact simplificam e aceleram o cabeamento no campo e na fábrica.

Imagem da feira electronica

Phoenix Contact na electronica 2024: foco em tecnologia de conexão inovadora e energias renováveis

Com o lema "Change Forward – O futuro na ponta dos dedos", a Phoenix Contact apresenta este ano na electronica 2024 em Munique (12 - 15 de novembro) seus destaques de produtos relacionados à transmissão de sinais, dados e potência. A participação na feira se concentra em tecnologias de conexão e soluções pioneiras para a infraestrutura de carregamento, energias renováveis e soluções de corrente contínua para a indústria da All Electric Society.

Bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica de plásticos de base biológica

Redução de CO2 por meio do uso de plásticos de base biológica na tecnologia de conexão de dispositivos

Em seus produtos, a Phoenix Contact aposta em uma mudança sucessiva para mais sustentabilidade. Já existem soluções nas categorias de produto de borne de placa de circuito impresso, conector e caixa de montagem para eletrônica que melhoraram significativamente as pegadas de carbono graças às otimizações de processo e aos materiais sustentáveis.

Borne de placa de circuito impresso push-in SPT 35/..-H

Bornes de placa de circuito impresso push-in para eletrônica de potência até 125 A

O borne de placa de circuito impresso SPT 35 da Phoenix Contact para correntes de até 125 A e tensões de até 1.000 V é atualmente o borne de placa de circuito impresso push-in mais potente do mercado.

Conectores para placa de circuito impresso para automação KNX

Conectores para placa de circuito impresso push-in para automação KNX

Com a série PTS 0,5, a Phoenix Contact amplia seu portfólio de automação predial com conectores compactos para placa de circuito impresso para a comunicação KNX. Os cabos de instalação J-Y(ST)Y (0,6 mm e 0,8 mm) podem ser conectados sem ferramenta e de forma rápida, utilizando a conexão push-in.

Conectores PC 6

Novos conectores da série PC 6 com conexão a parafuso

O programa de conectores para placa de circuito impresso para a eletrônica de potência da Phoenix Contact está sendo ampliado. Com a nova série de conectores de placa de circuito impresso PC 6 com conexão a parafuso, a tecnologia de conexão clássica também fica disponível para a nova frente de encaixe com proteção contra toque ampliada.

Bornes de placa de circuito impresso para Single Pair Ethernet

Borne de placa de circuito impresso para Single Pair Ethernet

A Single Pair Ethernet (SPE) oferece uma tecnologia poderosa para a implementação de aplicações de Indústria 4.0 e IIoT. Os bornes de placa de circuito impresso da linha Combicon da Phoenix Contact garantem a tecnologia de conexão ideal.