Borne de placa de circuito impresso para Single Pair Ethernet
A Single Pair Ethernet (SPE) oferece uma tecnologia poderosa para a implementação de aplicações de Indústria 4.0 e IIoT. Os bornes de placa de circuito impresso da linha Combicon da Phoenix Contact garantem a tecnologia de conexão ideal.
A interligação de dispositivos inteligentes continua avançando. Isso se aplica em especial a sensores que são frequentemente expostos a condições ambientais mais altas quando usados em campo. Além da possibilidade de integrar um conector com proteção IP a esses dispositivos de campo, há também a opção de usar um prensa-cabos para criar o grau de proteção IP desejado. Os bornes de placa de circuito impresso testados e adequados para a transmissão de dados SPE podem ser usados dentro dos dispositivos. Isso oferece muitas vantagens. Por um lado, o fabricante de dispositivos tem a liberdade de determinar a posição dos pequenos bornes SPE na placa de circuito impresso para atender às suas necessidades. Os instaladores no local também se beneficiam da tecnologia conhecida de conexão a parafuso ou push-in. Graças à codificação clara por cores e ao manuseio intuitivo, os fios azul e branco do cabo SPE são contatados de forma clara e segura.