PLC relacionado à segurança para Profisafe

14.11.2023
PLC de segurança

O novo controlador de segurança AXC F XT SPLC 3000 da Phoenix Contact é operado como um módulo de expansão do lado esquerdo nos PLCnext Control AXC F 2152 ou AXC F 3152. Ele complementa o portfólio do PLCnext com um poderoso PLC de segurança para dispositivos Profisafe em redes Profinet. O controlador de segurança pode ser usado em aplicações até a categoria de segurança SIL3, de acordo com a IEC 61508/61511 e PLe, de acordo com a EN ISO 13849-1.

O SPLC 3000 pode se comunicar com até 300 F-Devices em operação como um F-Host e atuar simultaneamente como um F-Device. O controlador de segurança é totalmente integrado ao ecossistema aberto da PLCnext Technology e oferece um alto grau de modularidade em combinação com as extensões I/O Profisafe do Axiobus, alinháveis no lado direito. As CPUs de segurança baseadas em ARM, potentes e projetadas de forma redundante, têm uma taxa de ciclo de 800 MHz para o canal 1 e 600 MHz para o canal 2.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications