GameChangers: a revolução na conexão de dispositivos

12.11.2024
GameChangers para a conexão de dispositivos

A Phoenix Contact apresenta os GameChangers para conexão de dispositivos: com ideias, tecnologias e materiais avançados, eles oferecem soluções para maior velocidade, formato compacto, leveza, robustez, flexibilidade e desempenho na construção de dispositivos.

Conectores inovadores, como os conectores de fio duplo para Single Pair Ethernet, não apenas impressionam por sua taxa de transmissão, mas também oferecem maior velocidade durante as fases de Design-in, instalação e colocação em funcionamento. Os conectores para placa de circuito impresso demonstram suas potencialidades em um espaço particularmente pequeno. Cada milímetro é usado para obter mais desempenho e densidade funcional, por exemplo, com conectores para placa de circuito impresso com conexão push-in em um passo de 6,35 mm. Tecnologias de conexão inovadoras, como as conexões para placa de circuito impresso operáveis com alavanca ou os conectores M12 com sistema de travamento rápido Push-Pull, garantem uma conexão de dispositivos particularmente simples.

Produtos robustos com altos graus de proteção, como caixas para aplicações outdoor à prova de intempéries ou conectores de instalação para distribuição segura de energia, são adequados para um "power play" mesmo em condições adversas. Os conectores e caixas flexíveis e personalizáveis expandem as opções de design dos dispositivos. Conectores de alto desempenho fornecem potência total para aplicações exigentes. Por exemplo, os conectores M17 e M23 compatíveis e independentes do fabricante para transmissão contínua de sinal e energia ou conectores para acumuladores de energia de até 1.500 V.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications